Sicurezza più intelligente e multilivello attraverso l'integrazione di Flir e Milestone

 Nell'odierno panorama delle minacce in evoluzione, la protezione delle infrastrutture critiche e dei siti delle utility non è mai stata così complessa o importante. I team di sicurezza devono affrontare una pressione crescente per rilevare le minacce prima, rispondere più velocemente e ridurre i falsi allarmi, il tutto gestendo i costi operativi e i requisiti di conformità.

L'approccio di sicurezza multilivello di Flir, unito alla perfetta integrazione in Milestone XProtect®, offre consapevolezza situazionale in tempo reale e informazioni utili, senza inutili complessità del sistema.

Perché la sicurezza multilivello è importante

Gli attacchi alla sicurezza delle utility sono aumentati di oltre il 70% nell’ultimo anno solo negli Stati Uniti; negli ultimi cinque anni; il 60% delle aziende ha subito violazioni delle misure di sicurezza fisica, con danni in media di circa 100.000 dollari per incidente. Questi eventi non solo influiscono sulle operazioni: possono causare danni finanziari e reputazionali significativi.

Un singolo sensore o telecamera non è più sufficiente. Una sicurezza efficace richiede rilevamento a più livelli, analisi intelligente e comunicazione senza interruzioni tra i dispositivi.

Le soluzioni di sicurezza multilivello di Flir integrano imaging intelligente, radar e analisi per offrire:

  • Maggiore copertura del sito
  • Maggiore deterrenza e mitigazione del rischio
  • Falsi allarmi ridotti
  • Maggiore conformità normativa e informatica

Flir Nexus: Comunicazione intelligente sull'Edge

Flir Nexus® è il fulcro dell'approccio di Flir, un protocollo di comunicazione progettato per colmare il divario tra dispositivi edge come telecamere, radar e sensori senza fare affidamento su software o server centralizzati.

grafica nexus

Abilitando la comunicazione dispositivo-dispositivo direttamente sul perimetro, Nexus supporta:

  • Comunicazione in tempo reale tra dispositivi
  • Consegna senza interruzioni tra i sensori per un tracciamento continuo
  • Installazione semplificata
  • Riduzione dei costi operativi e delle infrastrutture

Questa architettura decentralizzata consente ai team di sicurezza di rilevare, classificare, tracciare e rispondere alle minacce più velocemente, riducendo al minimo la complessità del sistema.

Progetta con Raven. Implementa con Nexus.

Una sicurezza efficace inizia con un design intelligente. Flir Raven™ è uno strumento di pianificazione del sito creato per i professionisti della sicurezza che necessitano di accuratezza, collaborazione e chiarezza prima dell'implementazione.

Rave Flir

Con Raven, i team possono:

  • Simula la copertura termica, radar e visibile della termocamera utilizzando Google Maps
  • Collabora in tempo reale con partner e clienti
  • Genera rapporti dettagliati con coordinate GPS e zone di rilevamento

Una volta progettato un sito a Raven, i dispositivi Nexus possono essere implementati per fornire il rilevamento e il tracciamento delle minacce intelligenti in tempo reale, senza la complessità dei sistemi tradizionali.

Integrazione perfetta con Milestone XProtect

I team di sicurezza si affidano a piattaforme unificate per mantenere la consapevolezza del contesto. Integrando telecamere termiche e visibili, radar e analisi Flir con Milestone XProtect VMS, le organizzazioni ottengono un unico ambiente di sicurezza coeso.

Prodotti Milestone

I vantaggi principali dell'integrazione Flir-Milestone includono:

Comando e controllo unificati

  • Visualizza gli stream video termici e visibili di Flir direttamente all'interno di XProtect Smart Client per un'esperienza unica.

Rilevazione avanzata delle intrusioni

  • Le telecamere di sicurezza Flir inviano allarmi classificati, come il rilevamento di persone e veicoli, a XProtect, consentendo risposte più rapide e informate.

Metadati dal vivo e smart map

  • I metadati di radar e telecamere possono essere visualizzati su XProtect Smart Maps, supportando il tracciamento accurato delle minacce e la geolocalizzazione.

Riduzione dei falsi allarmi

  • Il filtraggio avanzato e la denominazione personalizzata degli allarmi garantiscono che solo gli avvisi pertinenti raggiungano gli operatori.

Gestione semplificata dei casi

  • Le prove digitali possono essere trasferite direttamente da XProtect al sistema di gestione delle prove di propria scelta.

Monitoraggio della salute e della sicurezza dei lavoratori

  • Monitora l’utilizzo dei DPI e le condizioni ambientali per supportare ambienti di lavoro più sicuri.

Costruito per garantire efficienza e scalabilità

L'integrazione è progettata per essere semplice e flessibile. Le caratteristiche principali includono la possibilità di aggiungere telecamere e radar Flir come dispositivi in XProtect, allarmi antintrusione in tempo reale con segnalibri video e azioni automatizzate che non richiedono una configurazione complessa delle regole.

L’integrazione supporta anche ONVIF per semplificare l’implementazione, l’accesso video dal vivo e in riproduzione e i passaggi di consegna abilitati Nexus. Questi strumenti garantiscono una rapida verifica degli eventi e il monitoraggio continuo su XProtect Smart Maps.

Non limitarti a vedere: saperlo

Oggi la sicurezza non è solo visibilità. Si tratta di comprendere cosa sta accadendo, dove sta accadendo e come rispondere, istantaneamente.

Combinando il design intelligente con Raven, l'integrazione perfetta con Milestone XProtect e la comunicazione edge in tempo reale con Nexus, Flir offre soluzioni di sicurezza più intelligenti e resilienti, create per le minacce moderne.

Compila il modulo per contattarci e iniziare la tua integrazione.

Back to top