La raffineria ORLEN utilizza le termocamere FLIR Systems SR-100

La protezione perimetrale di uno dei più grandi impianti petrolchimici dell'Europa centrale. Polski Koncern Naftowy ORLEN, meglio nota come PKN ORLEN, è una società polacca. È una delle maggiori raffinerie di greggio dell'Europa centrale. ORLEN è specializzata nella trasformazione di greggio in benzina senza piombo, diesel, gasolio da riscaldamento e carburante per aviazione, nonché in plastica e altri prodotti petroliferi.

Con oltre 20.000 dipendenti, PKN ORLEN gestisce 7 raffinerie, di cui 3 in Polonia: Plock, Trzebinia e Jedlicze. Altri 3 impianti si trovano in Repubblica Ceca e uno in Lituania. ORLEN lavora principalmente greggio URAL, proveniente dalla Russia attraverso l'oleodotto Friendship.

La sicurezza nel complesso principale di ORLEN nella città di Plock, Polonia

Il principale complesso petrolchimico e di raffinazione si trova a Plock, a circa 2 ore di macchina da Varsavia, in Polonia. Il complesso di Plock è classificato tra le strutture europee più avanzate e moderne del suo genere. Come in ogni impianto petrolchimico, anche nella raffineria di Plock la sicurezza è un aspetto estremamente delicato e critico. Prevenire l'accesso non autorizzato è una grande preoccupazione che non viene presa alla leggera. Le misure di sicurezza non si limitano a proteggere solo il cancello d'ingresso, bensì l'intero perimetro del sito.

Termografia: un'aggiunta alla rete di sicurezza

"Non è un compito facile proteggere l'impianto petrolchimico qui a Plock e prevenire gli accessi non autorizzati. La raffineria non ha solo bisogno di essere protetta durante il giorno da visitatori indesiderati. Il mio compito è quello di garantire la sicurezza anche nel buio della notte", spiega Jacek Kotulski.

Back to top