Le termocamere di sicurezza proteggono il campo da gioco

Un caso applicativo alla BYU... Le termocamere di sicurezza sono accessibili e performanti e hanno rivoluzionato il settore della videosorveglianza. La loro flessibilità, le prestazioni e il basso costo totale di gestione ne fanno una soluzione per le immagini di di sicurezza praticabile per una gamma di applicazioni più ampia di quanto mai immaginato.

La BYU protegge il suo campo da gioco, recentemente rinnovato, con termocamere di sicurezza per una protezione reale 24/7

Il caso: La Brigham Young University utilizza le termocamere di sicurezza per sorvegliare il suo campo di calcio appena rinnovato.

Dopo 28 anni di servizio, il terreno erboso è stato rimosso per installare un nuovo sistema di drenaggio e agli inizi del 2009 è stata seminata la nuova erba. La ristrutturazione è durata circa cinque mesi ed è costata oltre 1 milione di dollari. Per preservare il significativo investimento e salvaguardare questo impianto all'avanguardia, gli amministratori dell'Università e il team di sicurezza del campus si sono affidati alle termocamere di sicurezza.

Back to top