La tecnologia termica diventa protagonista nella protezione perimetrale. In tempi difficili come quelli attuali, i grandi siti industriali sono più esposti che mai al rischio di violazioni alla sicurezza. Con chilometri di recinzione perimetrale e i numerosi ingressi da proteggere, i grandi impianti petrolchimici sono una sfida più che complessa per la sicurezza. Per proteggersi dagli attacchi terroristici o di altri gruppi inclini alla violenza o che potrebbero turbare il corretto funzionamento degli impianti, questi siti tentacolari si stanno rivolgendo alla termografia, una tecnologia precedentemente considerata accessibile solo ai militari, per rafforzare le loro reti di sicurezza.

Le immagini termiche, come quella mostrata sopra, consentono di vedere da lontano e con un contrasto maggiore rispetto alle tradizionali telecamere a luce visibile utilizzate nelle reti di sicurezza di tutto il mondo.

Nulla può nascondersi a una termocamera

Non si può nascondere il proprio calore. Più precisamente, non si può nascondere l'energia termica. Qualsiasi oggetto emette energia termica, anche i cubetti di ghiaccio, di giorno e di notte, in condizioni meteo favorevoli o avverse. Le termocamere, come quella mostrata sopra, consentono di vedere lontano e con un contrasto maggiore rispetto alle tradizionali telecamere a luce visibile utilizzate nelle reti di sicurezza di tutto il mondo. Non richiedono illuminazione esterna, non si lasciano ingannare dal mimetismo e possono vedere bersagli di dimensioni umane a distanze maggiori rispetto alle telecamere paragonabili. "L'imaging termico funziona quando le altre tecnologie falliscono", ha dichiarato Andy Teich, Presidente della divisione Commercial Vision Systems di FLIR Systems. "La termografia è ideale per applicazioni di sicurezza", continua Teich "perché non richiede alcuna illuminazione e fornisce un rilevamento delle minacce superiore di giorno e di notte. La termografia è l'unica tecnologia che offre una reale capacità di rilevazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7". Grazie alle recenti innovazioni tecnologiche nella produzione di massa, le termocamere sono ora accessibili e disponibili ai professionisti della sicurezza negli Stati Uniti e in altri paesi. Teich prosegue, "La capacità di progettare e produrre sensori, ottiche e unità sensore/camera, unita alla nostra esperienza in prodotti qualificati per il settore militare, ci consente di offrire prodotti di robustezza militare a prezzi allineati al mercato commerciale. Grazie alla produzione in volumi per la fornitura di sistemi di imaging termico al mercato automotive, come il sistema di guida notturna assistita della BMW, FLIR è in grado di offrire i propri sistemi per altre applicazioni commerciali a prezzi rivoluzionari".

Back to top