La questione è molto semplice: non tutte le termocamere di sicurezza si equivalgono. Il semplice confronto delle schede tecniche del produttore non fornirà le informazioni necessarie per acquistare l'unità con il migliore rapporto prestazioni/prezzo.

Un sensore a infrarossi 640x480 come questo racchiude tutta la sua potenza di imaging in un'area larga meno di 12 mm.
Per molti professionisti della sicurezza, il processo di valutazione delle termocamere per l'acquisto o per suggerirle ai clienti è un impegno che li espone a una serie completamente nuova di specifiche e parametri prestazionali con cui non hanno familiarità. La mancanza di conoscenza li rende facile preda delle promesse marketing su carta patinata.
Quindi, come si sceglie la termocamera giusta? Non bisogna decidere solo analizzando specifiche; è fondamentale verificare la qualità dell'immagine, perché è la qualità dell'immagine che conta.
La qualità dell’immagine prodotta da una determinata termocamera dipende da una serie di fattori, tra cui la risoluzione del sensore, l'ottica e l'elaborazione delle immagini.