Non si può nascondere il proprio calore

If it's a threat, it's hot! Professionisti della sicurezza hanno molte carte vincenti nella borsa degli attrezzi. Dalle telecamere ai badge, abbiamo molti strumenti da usare per controllare l'accesso alle strutture che proteggiamo. Come professionisti, è nostro dovere essere sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi tecnologici nel nostro settore, e io sono qui per dirvi che potete avere un nuovo asso nella manica: le termocamere di sicurezza.


Queste immagini dimostrano l'utilità degli occhiali per la visione notturna (NVG) (in alto) e delle termocamere di sicurezza (sopra) in assenza di luce.


Queste immagini dimostrano l'utilità delle telecamere con illuminazione a infrarosso (NVG) (sopra) e delle termocamere (otto) guardando lo stesso bersaglio in condizioni di scarsa illuminazione oltre 15 metri di distanza.

Al contrario dell'occhio umano, le termocamere non utilizzano luce visibile per creare un’immagine, ma usano il calore. È un vantaggio considerevole delle termocamere di sicurezza rispetto alle telecamere low-light e daylight, in situazioni in cui l'installazione di illuminazione artificiale è poco pratica e troppo costosa o dove si richiede una portata di rilevazione a lunga distanza. Per anni, le termocamere di sicurezza sono state considerate troppo costose, e abbiamo dovuto accontentarci di alternative più economiche, e ovviamente meno performanti, come i dispositivi di visione notturna e le telecamere con illuminazione a infrarosso. Perché? Con le termocamere di sicurezza di alta qualità sul mercato a meno di $ 5.000, se non sfruttiamo questa tecnologia, ci danneggiamo con le nostre stesse mani e danneggiamo chi ci paga per garantire la sua sicurezza.

Back to top