Quali sono le applicazioni ottimali per la serie Elara-DX?


Le centrali elettriche, i data center aziendali e gli aeroporti sono tutti siti di infrastrutture critiche che richiedono un livello di protezione maggiore. La difesa di queste entità da minacce esterne e intrusi è fondamentale per il successo delle operazioni volte a fornire energia, archiviazione dei dati e servizi di trasporto a milioni di clienti ogni giorno. Tuttavia, la progettazione di un sistema perimetrale per questi luoghi richiede un diverso tipo di sensori che compensano gli elementi esterni, la scarsa illuminazione, le condizioni meteo estreme e i vasti perimetri. Teledyne FLIR Elara™ serie DX è la scelta ideale per il personale addetto alla sicurezza che cerca una fotocamera ad alte prestazioni per la valutazione delle minacce in questi ambienti.
Gli operatori della sicurezza presso i siti mission-critical devono essere in grado di rilevare le minacce e seguire i sospetti e gli obiettivi in movimento. Nel caso in cui un intruso violi il perimetro e si sposti dalla linea di visuale delle telecamere analitiche lungo la linea di recinzione, le telecamere fisse possono passare dal bersaglio a una telecamera con pan-tilt-zoom per seguire il sospetto. Installando Elara DX-Series in un sistema perimetrale, un addetto alla sicurezza può tenere sempre d’occhio un obiettivo in movimento per un tracciamento superiore.
Un'altra integrazione comune oggi per le applicazioni perimetrali è l'associazione delle telecamere PTZ con un radar commerciale basato sul terreno. Ad esempio, l'integrazione di Elara DX-Series con Teledyne FLIR Elara R-Series offre agli operatori di sicurezza protezione dell'area geografica e consapevolezza situazionale oltre la linea di recinzione. Questi radar Elara R-Series sono progettati per un rilevamento affidabile in tutte le condizioni atmosferiche e di illuminazione. La loro funzione di inseguimento automatico aiuta a dirigere le telecamere pan-tilt-zoom come Elara DX-Series nella giusta direzione; i radar aiutano anche ad ampliare l'area di copertura e a ridurre significativamente i falsi allarmi. Inoltre, la serie R di Elara è in grado di fornire al personale addetto alla sicurezza dati precisi e in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie al monitoraggio simultaneo di un massimo dei bersagli e alla capacità di geolocalizzazione, Elara R-190 può attivare allarmi e guidare le telecamere PTZ per la verifica visiva sul campo, per massimizzare la copertura di sicurezza e aumentare il tempo disponibile per reagire a una minaccia.
La serie Elara DX risponde specificamente alla necessità di valutazione in condizioni di imaging difficili. Ciò che distingue la serie Elara DX dalle altre opzioni PTZ è che unisce un sensore termico e un imager visibile 4K per offrire un maggiore dettaglio della scena e una maggiore consapevolezza situazionale. Poiché il sensore termico genera immagini basate sulle caratteristiche del calore piuttosto che sulla luce, produce immagini in modo affidabile nonostante pioggia, neve, fumo, nebbia leggera o buio totale. Inoltre, vede chiaramente gli intrusi che tentano di nascondersi sotto il fogliame — un compito difficile per una telecamera PTZ standard solo visibile. Mentre il sensore termico consente un rilevamento accurato, il sensore visibile, potenziato dall'illuminazione a infrarossi per gli scenari di scarsa illuminazione, assicura che gli operatori possano identificare le persone sulla fotocamera e determinare se la persona è un dipendente che ha dimenticato il proprio badge o un intruso non autorizzato. La coppia dinamica di sensori termici e ottici fa della serie Elara DX la scelta migliore per un monitoraggio perimetrale 24/7 e una soluzione di videosorveglianza multispettrale.
Quando dovreste prendere in considerazione la serie Elara DX per il vostro sistema di rilevamento delle intrusioni perimetrali? Quando l'applicazione è all'aperto, dove la valutazione delle minacce è essenziale e si affrontano condizioni di illuminazione e condizioni meteorologiche sia favorevoli che avverse. Ecco tre esempi di installazione in cui la serie Elara DX fa la differenza: