Una soluzione di monitoraggio del traffico completa per Marsiglia


Percorrendo i 2,5 chilometri della galleria Prado Carénage si attraversa rapidamente la città di Marsiglia, facilmente e senza lasciare l'autostrada. La galleria Prado Carénage collega i distretti meridionali della città di Marsiglia e l'autostrada orientale al centro della città e a nord, attraverso la galleria Vieux Port e l'autostrada costiera. La galleria Prado Sud lunga 1.500 metri e su due livelli, ciascuno con due corsie, prolungherà la galleria Prado Carénage esistente verso la parte meridionale della città.
Soluzione di monitoraggio completa
“Per questo progetto, FLIR Systems propone una soluzione di rilevazione e monitoraggio completa, che comprende la rilevazione automatica di eventi, telecamere di sorveglianza, telecamere mobili, registrazione e visualizzazione.” commenta Mario Pinto, area manager di FLIR Intelligent Transportation Systems. “Contemplando anche questa fornitura, la nostra tecnologia oggi monitora tutte le gallerie della città di Marsiglia." Per le gallerie di Marsiglia, FLIR Systems fornisce server video di alta qualità con analisi video integrata, oltre a un sistema integrato per la rilevazione automatica degli eventi. Per Prado Sud, la tecnologia scelta si identifica nella crescente tendenza all’analisi decentrata, ossia la funzionalità di analisi video è collocata più vicino alla camera che riprende il traffico, ai confini della rete per intenderci.
La vista d’insieme
57 telecamere nella galleria Prado Sud e 95 telecamere nella galleria Prado Carénage stanno monitorando il traffico per la rilevazione di qualsiasi tipo di evento, inclusi veicoli fermi, contromano, pedoni e fumo. Tutte queste informazioni, fornite da una una serie di telecamere ed encoder, sono raccolte e gestite dal sistema di gestione della rilevazione video Flux. Flux raccoglie dati sul traffico, eventi, allarmi e le immagini generate dai sensori video. Lo scopo principale di Flux è la gestione e il controllo di tutte le informazioni sul traffico generate dai vari sensori al fine di renderle utili, significative e rilevanti per l'utente. L’intuitiva interfaccia utente di Flux, che riunisce un’applicazione di monitoraggio e di reportistica, consente il monitoraggio in tempo reale di eventi e allarmi.
Sistema di gestione della rilevazione video Flux 2.1
Nel progetto di Marsiglia viene utilizzato il nuovo pacchetto software Flux, che integra alcune funzionalità innovative.
Gestione avanzata di telecamere e sensori
La nuova versione di Flux ora gestisce le sorgenti provenienti da telecamere dei principali produttori, non solo dai moduli di rilevazione FLIR. In questo modo, Flux può essere utilizzato come soluzione completa di monitoraggio e sorveglianza del traffico, per qualsiasi città o rete stradale.
Supporto per telecamere mobili
Flux impiega il joystick per controllare a distanza le telecamere mobili, con massima precisione.
Registrazione, esportazione, controllo
Il nuovo Flux ha ampliato le funzionalità di registrazione per controllare tutte le unità di registrazione in rete, gestire le registrazioni, la riproduzione e l'esportazione delle sessioni registrate nel formato file preferito.
Visualizzazione di stream video su uno o più video wall
FLUX consente di visualizzare le sorgenti video, provenienti da qualsiasi tipo di telecamera o rivelatore, su un video wall di grandi dimensioni o su più video wall. La tecnica drag and drop consente di organizzare facilmente le informazioni sugli schermi, in base alle singole preferenze.

Il sistema di gestione Flux di FLIR raccoglie e visualizza un'ampia gamma di dati sul traffico, di eventi e di allarmi provenienti da moduli FLIR o di altre marche.

Flux impiega il joystick per controllare a distanza le telecamere mobili, con massima precisione.

Flux è una soluzione completa di monitoraggio e sorveglianza del traffico, per la città o la rete stradale.