I sensori di rilevazione FLIR aiutano a ridurre le congestioni stradali e garantiscono la sicurezza dei pedoni

I semafori dotati di pulsanti per la chiamata pedonale sono una soluzione affidabile per l'attraversamento sicuro di incroci e strade.

Tuttavia, questi sistemi introducono un grosso inconveniente: una volta premuto, il pulsante prenota il verde della fase pedonale indipendentemente dalla presenza o meno di pedoni.

La città di Haarlemmermeer nei Paesi Bassi ha recentemente deciso di installare circa 150 sensori FLIR per rilevare i pedoni in prossimità degli attraversamenti pedonali per confermare le richieste di prenotazione del segnale verde attivate dalla pressione del pulsante di chiamata pedonale. Se il sensore rileva l'allontanamento del pedone, e nessun altra presenza in attesa di attraversamento, annulla la chiamata pedonale.

Immagine di un incrocio nei Paesi Bassi con TrafiOne

Il sensore termografico TrafiOne rileva i pedoni e i ciclisti in base alle loro firme termiche

L'attesa causata da un semaforo disposto al verde, senza una reale esigenza di attraversamento pedonale, può essere molto frustrante per gli automobilisti e aumenta la congestione delle nostre strade. Con la funzione di annullamento della chiamata pedonale, Haarlemmermeer auspica di eliminare le congestioni e promuovere un flusso di traffico scorrevole.

Sono disponibili ulteriori informazioni sull'impatto positivo che questa installazione ha prodotto nella città di Haarlemmermeer.

SCARICA L'ARTICOLO INTEGRALE

Back to top