Gli enti di pianificazione territoriale devono affrontare problematiche complesse nella gestione delle infrastrutture sovracomunali. I piani territoriali definiscono gli obiettivi e le linee guida per i vari comuni che insistono su un'area e possono contribuire fornendo una visione comune e un sistema centralizzato per la condivisione delle informazioni tra i vari organismi interessati. I piani territoriali per le infrastrutture, mobilità e trasporti regolano le metodologie per gestione del flusso di traffico, la raccolta dati, l'analisi, il coordinamento semaforico e il trasporto pubblico.
Congestioni stradali
Le congestioni del flusso di traffico in un'area metropolitana frequentemente impattano gli utenti della rete stradale sovracomunale. È una conseguenza naturale poiché comuni limitrofi condividono strade e traffico. Purtroppo, in molte aree non sono disponibili informazioni utili a gestire efficacemente i flussi di traffico, con l'ulteriore svantaggio dell'impossibilità di condivisione di questi dati preziosi. Acyclica fornisce una soluzione basata su un software basato sul web, che consente l'accesso, l'analisi e la condivisione delle informazioni. Attingendo a questi dati i vari enti possono coordinare la temporizzazione semaforica o aggiornare le informazioni in tempo reale sulla viabilità divulgate dal Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale attraverso il numero verde 1518.

Raccolta dati
La raccolta dati è un requisito funzionale per poter gestire le congestioni del traffico con efficacia. Acyclica costituisce il mezzo più affidabile per raccogliere facilmente le informazioni essenziali sul traffico ed attuare una gestione efficace della viabilità. Utilizzando la tecnologia di Acyclica, le città possono facilmente raccogliere dati sul flusso di traffico, come velocità, tempi di percorrenza, svolte, occupazione e livello di servizio. I vari enti coinvolti possono accedervi in qualsiasi momento attraverso Go , il nostro software sicuro basato sul web.
Analisi di Acyclica
I dati sono utili solo se vengono trasformati in informazioni organiche attraverso sofisticati strumenti di analisi. Acyclica fornisce alcuni dei migliori strumenti per analizzare solo i dati utili e filtrare e ignorare i dati di disturbo e poco significativi. Da questi dati è possibile generare facilmente rapporti personalizzati o generali di notevole efficacia. Tra i numerosi strumenti disponibili troviamo:
- Analisi origine - destinazione
- Tempo di percorrenza
- Rallentamento su percorso e tratta
- Rallentamento all'incrocio per avvicinamento
- Analisi della temporizzazione semaforica
- Conteggio dei movimenti di svolta
- Analisi velocità e corsie
Esempio: Analisi e coordinamento della temporizzazione semaforica
Gli strumenti di analisi di Acyclica consentono anche di analizzare i piani di temporizzazione semaforica per misurarne l'efficacia. Il grafico sottostante riporta l'analisi di un percorso in base al tempo di percorrenza durante ogni piano di temporizzazione semaforica, da cui gli operatori della viabilità possono valutare l'eventuale necessità di intervento sui cicli semaforici. L'interfaccia centralizzata di Acyclica consente anche la condivisione dei dati tra i vari enti, su base volontaria. La scelta di condividere i dati è lasciata interamente all'utente.

Trasporto pubblico
Uno degli interventi più efficaci per ridurre la congestione del traffico è aumentare la fruizione del trasporto pubblico. Gli enti di pianificazione territoriale per mobilità e trasporti l'anello di congiunzione tra i enti gestori ed enti locali, e la comprensione della distribuzione e delle modalità di fruizione dell'utenza è imperativo per fornire i servizi necessari. Acyclica fornisce la tecnologia per determinare esattamente come le persone utilizzano i trasporti pubblici, monitorando i tempi di attesa e il modo in cui si spostano. Queste informazioni possono essere utilizzate per la pianificazione del sistema, compresa l'identificazione di percorsi veloci o con fermate limitate, l'ottimizzazione del percorso in base all'ora del giorno e per valutare se i percorsi esistenti sono utilizzati in modo efficiente.
Esempio: Origine - destinazione con i trasporti pubblici
Acyclica ha sviluppato una serie di applicazioni specifiche per aiutare le gli enti responsabili dei trasporti ad ottimizzare e aumentare il numero di passeggeri. Questo obiettivo impone la conoscenza delle modalità di spostamento dell'utenza, da dove partono e dove arrivano. Con l'applicazione Transit Origin - Destination (OD) di Acyclica, queste informazioni possono essere costantemente monitorate per garantire che i percorsi dei mezzi pubblici riflettano accuratamente le esigenze dell'utenza.
Questa tecnologia si basa sul monitoraggio in forma anonima delle fermate in cui gli utenti salgono e scendono da autobus, metropolitane o altri mezzi di trasporto pubblico. Associando queste informazioni alle fermate note, è possibile identificare quanti utenti salgono e scendono e in quali punti, per fornire informazioni preziose ad applicazioni relative agli autobus a transito rapido (BRT) o alle navette.
In questa applicazione di esempio, gli utenti possono selezionare una fermata di origine e visualizzare la percentuale di persone che scendono in ogni luogo. Questo prezioso strumento di pianificazione può contribuire a garantire la corrispondenza tra percorsi e passeggeri.

Gestione congestioni stradali: Dati come servizio
Oggigiorno, abbiamo sentito spesso parlare di software come servizio o SaaS. Usufruire del software in abbonamento è vantaggioso: svincola dal problema degli aggiornamenti e dalla preoccupazione di quanto costerà la prossima versione. Gli aggiornamenti sono automatici e non è necessario alcun investimento iniziale.
Noi siamo convinti che sia un'idea assolutamente fantastica.
Abbiamo quindi fatto il passo verso il futuro fornendo con Acyclica la gestione delle congestioni come servizio..... CMaaS! L'idea è piuttosto semplice: niente più costi iniziali per ottenere l'analisi dei tempi di percorrenza, dell'origine/destinazione o dei rallentamenti agli incroci. Con un semplice abbonamento annuale o mensile, avrete a disposizione i dati necessari e anche l'hardware! Completato lo studio, non avrete il problema di gestire attrezzatura superflua, sarà sufficiente restituircela. Cosa c'è di meglio? E c'è anche un altro vantaggio: con questa formula, il vostro hardware è SEMPRE in garanzia e non dovrete preoccuparvi di aggiornamenti o upgrade perché sono tutti inclusi.
Noi crediamo che sia una grande opportunità e ci auguriamo lo pensiate anche voi. Chiamateci oggi stesso per saperne di più!