Perché misurare la temperatura?

Infrarosso e Misurazione di temperatura

Trovare un problema con una termocamera a volte non è sufficiente. In effetti, un'immagine di una termocamera da sola, senza misurazioni precise di temperatura, dice molto poco sulle condizioni di un collegamento elettrico o di una parte meccanica usurata. Molti dispositivi elettrici funzionano correttamente a temperature significativamente superiori alla temperatura dell’ambiente. Un'immagine a infrarossi senza misurazione può essere fuorviante perché può suggerire visivamente un problema che in effetti non esiste.

Manutenzione predittiva

Le termocamere che incorporano la misurazione della temperatura consentono ai professionisti della manutenzione predittiva di formulare giudizi ben informati sulle condizioni operative dei target elettrici e meccanici. Le misurazioni di temperatura possono essere confrontate con le temperature operative storiche o con letture ad infrarossi di apparecchiature simili contemporaneamente per determinare se un aumento significativo della temperatura potrebbe compromettere l'affidabilità dei componenti o la sicurezza dell'impianto.

Termometri ad infrarossi versus termocamere

I termometri ad infrarossi sono affidabili e molto utili per la lettura di temperature in un singolo punto, ma, per la scansione di ampie aree, è facile che non siano in grado di rilevare punti critici quali fughe d'aria, aree con isolamento insufficiente o infiltrazioni d'acqua.

Una termocamera FLIR è in grado di effettuare la scansione di interi edifici, impianti di riscaldamento e HVAC. Non tralascia alcuna area potenzialmente problematica, indifferentemente dalle dimensioni.

Identifica i problemi più rapidamente e facilmente, con estrema precisione

È facile non notare un problema critico in un edificio solo con l'ausilio di un termometro IR spot. Una termocamera FLIR fornisce una panoramica completa della situazione ed un esito diagnostico immediato. Non soltanto localizza un problema costruttivo in un edificio, ma ne evidenzia anche le implicazioni.

Back to top