Previeni i guasti, migliora i risparmi con Si2-Pro


Termocamera acustica industriale per la rilevazione di scariche parziali e perdite d'aria compressa nel settore utility

Nel settore delle utenze, dove fino all’85% dei guasti elettrici è correlato a scariche parziali (PD), il rilevamento precoce è essenziale per prevenire costose interruzioni di corrente e incidenti pericolosi. La scelta di un rilevatore a ultrasuoni aiuta a rilevare guasti, perdite e altri pericoli industriali che possono scivolare oltre l'occhio umano.

La termocamera acustica FLIR Si2 è progettata per l'industria dei servizi pubblici, fornendo rilevamento, posizione, classificazione e valutazione precisi dei guasti PD fino a 200 metri di distanza. Identifica i guasti 30 volte più piccoli e rileva fino al 50% di problemi critici in più rispetto alle tecnologie precedenti, garantendo un’affidabilità della rete superiore.

Questa capacità di rilevamento avanzata, combinata con la valutazione della gravità integrata nella termocamera, fornisce un supporto decisionale immediato sul campo, consentendo una pianificazione precisa della manutenzione per i fornitori di servizi pubblici. Scegliere la termocamera FLIR Si2 significa rilevare efficacemente le perdite industriali incentrate sulle utility, offrendo un luogo di lavoro più sicuro per la forza lavoro e massimizzando la disponibilità complessiva del servizio.

FLIR Si2 come rilevatore di fase iniziale

La termocamera FLIR Si2 funge da rilevatore a ultrasuoni allo stadio iniziale di fughe di gas pressurizzato e scariche parziali nel settore delle utility. Individuando anche le più piccole perdite, Si2 aiuta a prevenire costose perdite di energia, a mitigare i potenziali rischi per la sicurezza industriale e a ottimizzare le prestazioni del sistema, in particolare nelle infrastrutture critiche come sottostazioni e linee di trasmissione.

Questo rilevamento precoce non solo riduce i costi operativi, ma garantisce anche la conformità alle rigorose normative industriali. Migliora l'affidabilità complessiva della rete elettrica prevenendo tempi di inattività imprevisti dovuti a guasti e perdite di scarica parziale, eliminando i rischi per le utility. La scelta di un rilevatore a ultrasuoni consente ai team di manutenzione di identificare in sicurezza i guasti a distanza, supporta iniziative di sostenibilità e aiuta a ridurre gli sprechi e l’impronta di carbonio delle operazioni delle utility.

Perché scegliere FLIR Si2?

Rilevamento precoce: Identifica le perdite e i problemi industriali nei componenti della rete elettrica prima che si riscaldino.
Manutenzione economica: Prevenire guasti catastrofici, riducendo le interruzioni impreviste e costose del servizio.

Filtri automatici: Distinguere i suoni a scarica parziale da altre fonti sonore per un rilevamento accurato dei guasti.
Valutazione della gravità sul dispositivo: Supporto decisionale immediato sul campo per i team di manutenzione delle utility.

Rilevamento a lungo raggio: Scansiona grandi aree alla ricerca di perdite e guasti PD fino a 200 metri di distanza.
Prestazioni ineguagliabili: Identifica in modo affidabile i guasti dei componenti industriali 30 volte più piccoli e riconosce il 50% di problemi critici in più rispetto alla tecnologia precedente.

Rilevamento accurato di gas: individua anche le perdite più piccole, fornendo stime in tempo reale delle dimensioni e dei costi delle perdite.
Quantificazione del gas: quantifica accuratamente i gas industriali, tra cui aria compressa, ammoniaca, idrogeno, CO2, metano, elio e argon.

Implementazione semplice: si integra facilmente in qualsiasi fase di manutenzione e richiede una formazione minima.
Scalabilità di livello aziendale: Fornisce gestione a livello di flotta e integrazione dei dati.

Quanto potrebbe risparmiare la sua organizzazione con una telecamera acustica? Calcola il tuo ROI potenziale di seguito.

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.