Rilevazione precoce incendi

Cumuli di biomassa

La sicurezza che ripaga

Dai siti di compostaggio e dalle aziende agricole agli impianti di biocombustibili, alle cartiere di zucchero e ai depositi di trucioli di legno, le pile di biomassa possono nascondere il calore pericoloso che non si può vedere a occhio nudo. L’attività microbica, la sostanza organica secca, l’umidità intrappolata e il flusso d’aria insufficiente aumentano il rischio di smoldering, combustione spontanea e incendi in rapida diffusione.

Le soluzioni avanzate di imaging termico di Flir offrono una visibilità continua di grandi pile difficili da monitorare, in modo da poter rilevare precocemente l’accumulo di calore, molto prima che il fumo, la fiamma o i sensori tradizionali rispondano. Il risultato: persone più sicure, asset protetti, meno tempi di inattività e maggiore fiducia nei tuoi obiettivi di sostenibilità.

Stoccaggio rifiuti agricoli

La paglia calvata, i residui delle colture e altri rifiuti agricoli sono altamente combustibili, specialmente se stoccati all’aperto, esposti al sole, al vento e alle intemperie. Il monitoraggio infrequente e le grandi scorte facilitano l'inosservamento dei piccoli punti caldi fino a quando non è troppo tardi.

Le soluzioni di imaging termico Flir offrono agli operatori agricoli e di stoccaggio una visione chiara e in tempo reale delle condizioni di temperatura in tutti i loro depositi. Il monitoraggio di ampie aree e i controlli spot mirati facilitano la ricerca e la gestione delle zone di rischio, riducono la probabilità di innesco spontaneo e proteggono sia le risorse che la terra circostante dagli incendi.

Impianti di biocarburanti

Le zone di trattamento dei biocarburanti sono molto calde. Trasportatori, asciugatrici, smerigliatrici e depositi generano calore e polvere, creando condizioni in cui un singolo punto caldo non rilevato può innescare incendi o persino esplosioni.

Il monitoraggio termico di Flir fornisce una supervisione continua delle aree critiche degli impianti di biocarburante, dalle linee di lavorazione e dalle imbarcazioni di stoccaggio alle posizioni soggette a polvere. Identificando precocemente le anomalie di calore, i team di sicurezza e manutenzione possono intervenire prima che le condizioni aumentino, aiutando gli impianti a rimanere sicuri, produttivi e in linea con i requisiti normativi per le operazioni di energia rinnovabile.

Stoccaggio bagagli in canna da zucchero

Bagasse trattiene calore e umidità, creando le condizioni ideali per incendi lenti e scomodi che si sviluppano in profondità all'interno del cumulo, dove il flusso d'aria è limitato. Questi incendi nascosti possono diffondersi inosservati e improvvisamente scoppiare in fiamme libere.

La termografia Flir porta trasparenza nello stoccaggio di bagasse. Il monitoraggio continuo di superfici, bordi e bocchette di afflusso aiuta a individuare precocemente le tasche di smoldering, dirige l'intervento meccanico verso le aree giuste ed evita che piccoli punti caldi diventino incendi su larga scala che interrompono le operazioni della cartiera.

Iarde di trucioli di legno

Le schegge di legno e i carburanti a biomassa sono letteralmente costruiti per bruciare e, se conservati in grandi aree, sono difficili da monitorare manualmente. Polvere, materiale secco e geometria della pila in costante cambiamento rendono difficile stare al passo con il calore nascosto.

La copertura termica ampia di Flir ti aiuta a tenere gli occhi su ogni pila, ogni turno. Gli operatori possono scansionare rapidamente le zone termiche anomale, verificare visivamente i rischi e coordinare una risposta rapida. Grazie al rilevamento precoce degli incendi, è possibile proteggere le scorte, mantenere la fornitura ai processi a valle e rassicurare gli stakeholder che il proprio deposito di biomassa è gestito in modo sicuro.

Perché scegliere Flir?

  • Vedi il calore prima che si trasformi in un incendio: rileva il calore microbico, le tasche sporgenti e i punti caldi molto prima che appaiano i segni visibili.
  • Protezione di persone, prodotti e tempi di attività: Riduci il rischio di incendi, interruzioni operative e costose perdite di prodotto in ambienti ad alto rischio di biomassa.
  • Coprire siti grandi e complessi: Ottieni visibilità termica su grandi pile, aree esterne e zone di stoccaggio confinate difficili da ispezionare manualmente.
  • Supportare la conformità e l'assicurazione: Utilizza i dati termici e le immagini per semplificare gli audit, dimostrare la due diligence e rafforzare il tuo caso di sicurezza.
  • Costruito per l'integrazione e la crescita: Collega il monitoraggio termico ai tuoi sistemi di controllo, allarme e reportistica esistenti per una strategia di sicurezza antincendio più intelligente e scalabile.

 

Soluzioni per il rilevamento precoce di incendi in pile di biomassa

Sensore intelligente Flir A50/A70

Sensore intelligente Flir A50/A70

Sensore intelligente avanzato Flir A500f/A700f

Sensore intelligente avanzato Flir A500f/A700f

Latitudine flir 9,3

Latitudine flir 9,3

SDK Atlas per desktop Flir

SDK Atlas per desktop Flir

 

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.