Rilevazione precoce incendi

Impianti di rifiuti e riciclaggio

La sicurezza che ripaga

I siti di smaltimento e riciclaggio riuniscono tutto ciò che ama l'incendio: dense pile di materiali misti, macchinari caldi, oli e residui persistenti, polvere di gomma, batterie e zone di lavorazione ad alta temperatura. Un singolo punto caldo nascosto può rapidamente trasformarsi in un incendio in rapido movimento che mette a rischio lavoratori, attrezzature e comunità circostanti.

Le soluzioni di rilevamento precoce degli incendi di Flir utilizzano la termografia per rilevare anomalie di calore in pile, nastri trasportatori, attrezzature e aree di stoccaggio molto prima che compaiano fumo o fiamme. Con il monitoraggio continuo e gli avvisi intelligenti, puoi stare al passo con i rischi di incendio, proteggere le persone e mantenere in sicurezza le operazioni critiche di riciclaggio e recupero.

Rifiuti solidi municipali

I rifiuti urbani sono imprevedibili: il materiale organico si decompone, i gas intrappolati si accumulano e le pile compattate possono nascondere punti caldi pericolosi per ore o giorni. La visibilità limitata su grandi bunker o cumuli esterni rende difficile per gli operatori vedere dove si sta producendo il problema.

I sistemi termici pan-tilt Flir offrono una copertura di aree ampie su bunker, pavimenti ribaltabili e pile all'aperto. La scansione termica continua e gli allarmi automatici di temperatura offrono ai responsabili della struttura e ai responsabili della sicurezza una chiara visibilità in ogni angolo del sito. Con le prime avvertenze per le zone di combustione, è possibile rompere, raffreddare o spostare il materiale prima che un piccolo punto caldo diventi un incendio su larga scala.

Scarta i cantieri metallici

Il taglio, il taglio e la saldatura sono di routine in aree di scarto, così come le scintille. Gli oli residui, i carburanti intrappolati e i materiali misti possono facilmente incendiarsi quando il lavoro a caldo incontra i combustibili nascosti. Iarde aperte e gli scarti impilati rendono difficile individuare il calore prima che si diffonda.

Il monitoraggio termico di Flir tiene sotto controllo costantemente le aree di lavorazione, le zone di torcia e le scorte. Le termocamere fisse e il monitoraggio perimetrale evidenziano il calore anomalo, mentre i sensori termici compatti tengono d'occhio i quadri elettrici e le apparecchiature critiche. I supervisori di cantieri e i team di manutenzione ottengono informazioni tempestive su dove si stanno diffondendo le scintille e dove possono surriscaldarsi i residui, prevenendo costosi incendi e tempi di inattività.

Riciclaggio pneumatici

La frantumazione e la granulazione degli pneumatici generano attrito, calore e polvere di gomma fine altamente combustibile. Il materiale di sbavatura può rimanere nascosto all'interno di nastri trasportatori, scivoli o piazzole, diventando visibile solo quando è già fuori controllo.

La termografia Flir si concentra sui principali punti di processo: trituratori, nastri trasportatori, sistemi di raccolta della polvere e depositi. Monitorando continuamente le variazioni di temperatura e segnalando i punti caldi, i responsabili operativi e i tecnici della sicurezza possono intervenire tempestivamente, regolando il carico, il materiale di raffreddamento o arrestando le apparecchiature prima che gli incendi della gomma si fermino.

Elaborazione dei rifiuti elettronici

Le operazioni sui rifiuti elettronici gestiscono batterie, circuiti stampati e componenti che possono rilasciare fumi tossici e incendiarsi inaspettatamente. Le celle difettose, gli alimentatori danneggiati o le schede in cortocircuito possono innescare incendi elettrici difficili da prevedere con i soli controlli visivi convenzionali.

Il monitoraggio termico di Flir aggiunge uno strato cruciale di protezione alle linee di scarico elettronico. Le termocamere osservano le linee di elaborazione, le stazioni di smistamento e i pannelli elettrici per rilevare calore insolito, mentre le analisi evidenziano i punti caldi emergenti per gli operatori. Con il rilevamento precoce dei componenti surriscaldati, gli impianti possono isolare materiali ad alto rischio, proteggere i lavoratori da incendi e fumi e mantenere operazioni più sicure e conformi.

Impianti di alimentazione derivati da rifiuti

Gli impianti RDF concentrano intenzionalmente l'energia trasformando i rifiuti in carburante, ma il carburante può auto-ignirsi nelle zone di stoccaggio, silos o lavorazione. Temperature elevate, polvere e spazi ristretti rendono il monitoraggio continuo essenziale per evitare incendi ed esplosioni.

I sistemi pan-tilt e termici fissi Flir monitorano zone ad alta temperatura, silos, nastri trasportatori e aree di stoccaggio 24 ore su 24. L'andamento della temperatura e le soglie di allarme aiutano i responsabili degli impianti e gli addetti alla sicurezza antincendio a individuare l'autoriscaldamento in pile e apparecchiature RDF, consentendo un intervento rapido prima dell'accensione. Il risultato è una produzione di carburante più sicura, meno tempi di fermo non pianificati e una maggiore fiducia nella conformità normativa.

Perché scegliere Flir?

  • Vedere il pericolo prima che si bruci: Rileva combustione spontanea, scintille e accumulo di calore molto prima delle fiamme visibili.
  • Protezione di persone, risorse e tempi di attività: Riduci gli arresti causati da incendi, i danni alle apparecchiature e le costose operazioni di pulizia.
  • Copre ambienti complessi e ad alto rischio: Dai rifiuti misti ai trituratori, ai cortili e ai silos RDF, la termografia raggiunge i luoghi che le persone non possono raggiungere.
  • Supporta i requisiti di conformità e assicurazione: Utilizza i dati termici e le immagini per dimostrare una gestione rigorosa del rischio di incendio.
  • Integrazione con i sistemi esistenti: Collega il monitoraggio termico Flir alle tue sale di controllo, ai sistemi di sicurezza e alle piattaforme di gestione video per una risposta coordinata.

Soluzioni per il rilevamento precoce di incendi nei rifiuti e nel riciclaggio

Advanced Smart Sensor FLIR A500f/A700f

Advanced Smart Sensor FLIR A500f/A700f

Termocamera fissa per il monitoraggio delle condizioni e il rilevamento precoce degli incendi

Sensore intelligente FLIR A50/A70

Sensore intelligente FLIR A50/A70

Termocamera fissa

Serie PT AI SR

Serie PT AI SR

Visible 4K and Thermal Pan/Tilt Short Range Security Camera

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

Kit per lo sviluppo di software

Latitudine flir 9,3

Latitudine flir 9,3

Rete UVMS

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.