Rilevazione precoce incendi

Gestione degli incendi boschivi

La sicurezza che ripaga

Nelle foreste, nei corridoi delle utility, nei parchi nazionali e nelle aree in cui la natura incontra i quartieri, un singolo punto di calore incustodito può trasformarsi in un incendio selvaggio in rapido movimento. I terreni difficili, le lunghe distanze e le condizioni notturne rendono difficile per gli equipaggi di terra vedere il pericolo in arrivo, fino a quando le fiamme non sono già visibili.

Le soluzioni di rilevamento precoce degli incendi di Flir utilizzano la termografia per individuare punti caldi e riacutizzazioni molto prima che il fumo sia evidente. La copertura continua all'aperto, la scansione a lungo raggio e gli avvisi automatici aiutano le agenzie e le utility a passare dalla lotta contro gli incendi reattiva alla prevenzione proattiva degli incendi, proteggendo foreste, infrastrutture, fauna selvatica e comunità.

Riserve forestali

Nelle riserve forestali, piccoli punti caldi dovuti a fulmini, incendi o attrezzature possono inosservare, specialmente su terreni accidentati e di notte. Nel momento in cui le fiamme vengono viste da terra, acri di valore, e talvolta vite, possono già essere a rischio.

I sistemi termici fissi e pan-tilt Flir offrono una copertura continua e ampia sulle tetti forestali e sulle zone ad alto rischio. Integrati con il software di monitoraggio remoto, tracciano le variazioni di temperatura e segnalano istantaneamente le firme termiche anomale. I responsabili forestali e i responsabili della risposta agli incendi ottengono una sorveglianza 24/7 contro gli incendi, consentendo decisioni più rapide e sicure quando le condizioni cambiano. Il rilevamento precoce consente di risparmiare acri.

Corridoi utility

Il surriscaldamento di apparecchiature, linee abbattute o vegetazione che toccano conduttori sotto tensione può accendere incendi lungo i corridoi di trasmissione e distribuzione. Le pattuglie manuali su lunghe distanze sono lente, costose e possono non rilevare i primi segnali di allarme.

Il monitoraggio termico di Flir lungo i corridoi delle utility tiene costantemente sotto controllo le risorse critiche e la vegetazione circostante. L'imaging a lungo raggio e gli avvisi automatici aiutano gli ingegneri delle utility e i team di manutenzione a vedere i componenti surriscaldati e i potenziali punti di accensione prima che possano innescare incendi. Il risultato: reti più sicure, meno interruzioni del servizio e minor rischio di incendi boschivi vicino alle linee elettriche.

Parchi nazionali

I parchi nazionali bilanciano l'accesso dei visitatori con la protezione della fauna selvatica e dei paesaggi naturali. I metodi di rilevamento degli incendi più vecchi, come la sorveglianza delle torri, le pattuglie o i rapporti pubblici, possono ritardare la risposta fino a quando gli incendi non si stanno già diffondendo.

La termografia Flir aiuta i guardiani di parchi e i Vigili del Fuoco a rilevare più rapidamente i pericoli di incendio nascosti. Le soluzioni termiche fisse e mobili rivelano i punti caldi attraverso fumo, oscurità e vegetazione e possono essere alimentate direttamente nelle app e nei sistemi di comando dei ranger. Con una visione più chiara dei rischi emergenti, le squadre del parco possono agire in anticipo, proteggere i visitatori e preservare il patrimonio naturale insostituibile.

Interfacce rurali-urbane

Dove prati, pennelli e foreste incontrano abitazioni e aziende, gli eventi di innesco causati dal vento possono aumentare rapidamente. Le comunità dell'interfaccia terra-urbano necessitano di avvisi tempestivi e affidabili per poter rispondere prima che le fiamme raggiungano le porte.

Le termocamere Flir posizionate in punti di osservazione strategica monitorano il margine della foresta, i campi aperti e le pendenze nei pressi dei quartieri. Quando sono connessi a reti di difesa civile e di allerta, forniscono una notifica tempestiva delle riacutizzazioni e dei vigili del fuoco. I responsabili della sicurezza municipale, gli analisti del rischio della comunità e i responsabili locali degli incendi ottengono tempo prezioso per mobilitare le risorse, emettere avvisi e proteggere ciò che conta di più.

Perché scegliere Flir per il rilevamento precoce degli incendi nella gestione degli incendi

  • Il rilevamento precoce salva acri e vite: Individua i punti caldi e le riacutizzazioni prima che il fumo sia visibile o che arrivino delle chiamate.
  • Copertura 24/7 su terreni difficili: Vedere attraverso l'oscurità, il fumo e la distanza dove le pattuglie tradizionali lottano.
  • Protezione di foreste, utility, parchi e comunità: Una sola tecnologia supporta più scenari di rischio di incendi.
  • Avvisi automatizzati, risposta più rapida: Integra il monitoraggio termico con centri di comando, SCADA e reti di difesa civile per un’azione immediata.
  • Scelto dai professionisti del settore antincendio e della sicurezza: Agenzie forestali, utility, autorità di parchi e comuni di tutto il mondo si affidano a Flir per la sorveglianza e la prevenzione degli incendi.

 

Soluzioni Flir EFD per la gestione degli incendi boschivi

Sensore intelligente avanzato Flir A500f/A700f

Sensore intelligente avanzato Flir A500f/A700f

Sensore intelligente Flir A50/A70

Sensore intelligente Flir A50/A70

SDK Atlas per desktop Flir

SDK Atlas per desktop Flir

Latitudine flir 9,3

Latitudine flir 9,3

 

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.