Operatori di pronto intervento

Vigili del Fuoco selvatico

Protezione di equipaggi, comunità e terra

Gli incendi selvatici sono imprevedibili, in rapido movimento e sempre più distruttivi. Le squadre antincendio, le comunità e gli ecosistemi hanno bisogno di ogni possibile vantaggio. Le soluzioni di imaging termico Flir offrono ai Vigili del Fuoco la possibilità di vedere attraverso il fumo, tracciare la diffusione degli incendi in tempo reale e lavorare in modo più sicuro a terra e in volo. Dalle termocamere portatili (TIC) per i Vigili del Fuoco locali ai sistemi avanzati aerei e di sicurezza, Flir supporta la lotta contro gli incendi terrestri in tutto il mondo.

Flir for Every Phase of Wildland Firefighting

Whether you’re in the air, on the ground, or coordinating resources, Flir delivers the tools to help firefighters see danger sooner, act faster, and stay safer in wildland fire operations.

Put eyes over the fire to map heat, spot flare-ups, and guide drops when smoke hides the line.

  • Best-fit product: Star SAFIRE® 380-HDc – multi-spectral airborne imaging; MWIR for hot-spots, SWIR to see fire lines through heavy smoke; tactical overlays for precise water/retardant drops.

Use it for: perimeter mapping, hot-spot hunts after drops, evac route checks, sharing live imagery with command.

Above the Fireline (Aerial Ops)

Persistently watch ridgelines, canyons, and communities—through smoke, at night, and in shifting winds.

Best-fit products:

  • Triton PT-606Z HD – long-range thermal with continuous zoom to track active flame fronts in dense smoke.
  • Elara DX-Series – multispectral PTZ security cameras for 24/7 wildfire monitoring, integration with alert networks and public streams.

Use for: real-time spread tracking, early flare-up alerts, directing crews and protecting evacuation zones.

Perimeter & Overwatch (Fixed/PTZ Thermal)

Give line crews reliable thermal vision for smoke navigation, hot-spot checks, and rescues.

  • Best-fit products: Kxx-Series TICs – situational awareness in smoke; locate hot spots, hazards, victims, and crew; rugged for drops, water, and heat.

Use it for: mop-up verification, structure triage, night operations, quick size-up on arrival.

On the Ground (Handheld TICs)
Above the Fireline (Aerial Ops)
Perimeter & Overwatch (Fixed/PTZ Thermal)
On the Ground (Handheld TICs)

Missioni antincendio nel mondo reale con la termografia Flir

Sostegno ai Vigili del Fuoco di prima linea

Quando gli incendi catastrofici hanno colpito l'Australia, distruggendo 25,5 milioni di acri, uccidendo 33 persone e sfollando oltre 1 miliardo di animali, molti Vigili del Fuoco volontari non avevano accesso a strumenti avanzati. Flir ha risposto donando 90 termocamere K1 a oltre 80 Vigili del Fuoco volontari.

  • Le termocamere Flir K1 aiutano i Vigili del Fuoco a navigare nel fumo, trovare punti caldi e localizzare le vittime o i membri dell’equipaggio.
  • Il design robusto e leggero garantisce affidabilità in condizioni di incendio difficili.
  • Maggiore sicurezza per i volontari che tornano a casa dopo ogni missione.

Vigili del fuoco aerei con Flir

La termografia non è solo uno strumento terrestre, è fondamentale in volo. La polizia nazionale svedese ha utilizzato elicotteri dotati di sensori di imaging multispettrale Flir Star SAFIRE® 380-HDc per supportare la soppressione degli incendi.

  • Infrarosso a onde medie (MWIR): Rileva i punti caldi nascosti dal fumo.
  • Infrarosso a onde corte (SWIR): Vede attraverso il fumo spesso per rivelare linee di fuoco precise.
  • Sovrapposizioni tattiche: Fornite ai centri di comando una vista aerea completa, garantendo cadute d'acqua precise e l'impiego dell'equipaggio.

Con la tecnologia aerea di Flir, i comandanti sono stati in grado di salvare abitazioni, guidare gli evacuati e prevenire il riaccensione degli incendi.

Quote Carousel

Dal centro di scoperta

Caso applicativo

Successo Surefire: Le termocamere FLIR potenziano i Vigili del Fuoco

Read more
Caso applicativo

Save lives, safeguard assets: Fight fires before they begin with early fire detection

Read more
Scegliere una telecamera

Robustezza: perché le termocamere FLIR continuano a essere la prima scelta per i Vigili del Fuoco

Read more
Scegliere una telecamera

Affidabilità: perché le termocamere FLIR continuano a essere la prima scelta per i Vigili del Fuoco

Read more
Scegliere una telecamera

Usabilità: perché le termocamere FLIR continuano a essere la prima scelta per i Vigili del Fuoco

Read more
Scegliere una telecamera

Perché i Vigili del Fuoco continuano a scegliere le termocamere FLIR

Read more
Caso applicativo

Portare la tecnologia antincendio FLIR alle squadre antincendio in tutto il Canada

Read more
Caso applicativo

Teledyne Flir supports frontline responders in fighting Australian bush fires

Read more

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.