Risoluzione dei problemi semplificata

Con l’incremento della richiesta di sistemi e componenti elettronici a sostegno delle iniziative globali di energia verde e digitalizzazione, aumenta anche la necessità di test di progettazione e verifica efficienti.

La termografia è fondamentale per questo processo, poiché fornisce informazioni accurate sulla temperatura per risolvere i potenziali problemi, ottimizzare l’efficienza termica e persino identificare i componenti contraffatti.

Le termocamere FLIR serie A6700, con il loro raffinato sensore pixel pitch da 15 μm, producono immagini termiche straordinariamente nitide.

Abbinate alle ottiche appropriate per primi piani o microscopio, sono la soluzione ideale per un’ampia varietà di applicazioni di progettazione e test di componenti elettronici.

Consulta qui di seguito i nostri pacchetti MWIR A6700 a basso costo, quindi contatta un esperto per iniziare.

Pacchetto MWIR FLIR A6701 con ottica macro e supporto

La combinazione della FLIR A6701 da 640 × 512 (327.680) pixel con un obiettivo macro MWIR e un supporto offre un sistema flessibile per un'ampia gamma di gruppi elettronici e sotto-componenti, fornendo al contempo le piccole risoluzioni spaziali necessarie per misurare accuratamente le temperature sui singoli componenti di montaggio superficiale. Sebbene l'obiettivo possa mettere a fuoco l'infinito, alla sua distanza minima di lavoro di 110 millimetri può fornire un campo visivo complessivo di 21,2 mm × 16,9 mm con una risoluzione spaziale per pixel di 33 μm.

Pacchetto FLIR A6701 MIWR con ottica e supporto per microscopio 1X

Un’ottica per microscopio 1X MWIR, se combinata con la termocamera FLIR A6701 MWIR, può aiutare ricercatori e ingegneri a migliorare l’efficienza elettrica, individuando piccole anomalie termiche nei circuiti integrati o misurando il calore emesso dai singoli componenti. Il supporto per microscopio stabilizza l'intero sistema per consentire immagini chiare che coprono un'area target di 9,6 mm x 7,68 mm con una risoluzione spaziale di 15 μm/pixel.

Massimizza l’analisi e la condivisione dei dati termici grazie a FLIR Research Studio

Entrambi i pacchetti MWIR A6701 includono FLIR Research Studio Professional Edition.

Questo potente software consente di impostare valori di emissività separati per ciascuna regione d’interesse e di calcolare il valore di emissività dei componenti in base a una temperatura nota sia per i dati termici dal vivo che per quelli registrati, assicurando che le decisioni si basino su informazioni accurate sulla temperatura.

Il supporto multilingue e multipiattaforma (Windows, MacOS, Linux) migliora la collaborazione tra i membri del team, aumenta l’efficienza e contribuisce a ridurre il rischio di interpretazioni errate dovute a traduzioni mediocri.

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.