Soluzioni di test e misura PV

Manutenzione, risoluzione dei problemi e massimizzazione dell'efficienza solare con Flir

Con l'aumento della domanda di energia solare, la precisione e l'efficienza nei test dei sistemi fotovoltaici (PV) sono più critiche che mai. La Flir PV Series fornisce strumenti all'avanguardia progettati per i professionisti del settore solare, le utility e i produttori per garantire prestazioni ottimali, conformità e affidabilità a lungo termine delle installazioni di pannelli solari. Questi strumenti sono essenziali per eseguire test accurati sui pannelli solari, per i controlli continui dei pannelli solari e per mantenere elevati standard sul campo.

Diagnostica i problemi solari ed elettrici più velocemente con la pinza amperometrica solare CM78-PV

Nel mondo in rapida espansione dell'energia solare, elettricisti, installatori e team di manutenzione hanno bisogno di strumenti che forniscano precisione, efficienza e robusta affidabilità. La pinza amperometrica solare FLIR CM78-PV è progettata appositamente per questa sfida, fornendo ai professionisti uno strumento potente e versatile, pronto sia per i sistemi fotovoltaici (PV) che per la diagnostica elettrica più ampia.

CM78-PV: Pinza amperometrica solare CAT III 1500 V

Progettato per ispezioni elettriche commerciali e industriali, CM78-PV supporta misurazioni CC fotovoltaiche solari (PV) fino a 1.500 V utilizzando cavi di test e gestisce fino a 1.000 A CC o CA tramite la pinza per misurazioni di alimentazione CC.

PV78 Misuratore di irradianza solare e temperatura con sensore di inclinazione

PV78 è progettato per ispezioni di impianti solari, installazione di pannelli e manutenzione di impianti fotovoltaici. Consente misurazioni istantanee per determinare l’irradiazione solare (in watt per metro quadrato) come richiesto dallo standard IEC 62446-1 Sicurezza elettrica delle installazioni fotovoltaiche.

PV48 Tester per pannelli solari e tracciatore di curva I-V con misurazioni di temperatura

Questo strumento altamente efficiente verifica la potenza e le prestazioni massime dei pannelli solari, misurando rapidamente parametri essenziali come potenza massima, tensione, corrente, tensione a circuito aperto (VOC), corrente di cortocircuito (ISC) e temperatura ambiente.

App Flir Meterlink

I prodotti per test solari Flir si collegano all’app Flir Meterlink®, consentendo di monitorare simultaneamente una varietà di condizioni ambientali ed elettriche. Collegati con un massimo di sette misuratori compatibili con Flir contemporaneamente per acquisire immagini in sicurezza e monitorare le aree pericolose da remoto e in tempo reale. 

Risolvi i problemi più velocemente e migliora l'ispezione e l'installazione dei pannelli solari con i kit Flir PV

I kit Flir per impianti fotovoltaici combinano imaging termico, diagnostica elettrica e misurazione dell'irraggiamento in kit completi progettati per fornire ai professionisti del settore solare la visibilità e i dati necessari per installare, mettere in servizio e mantenere sistemi fotovoltaici (PV) ad alte prestazioni. Questi kit sono un’opzione affidabile per i controlli programmati dei pannelli solari e i test solari a risposta rapida in qualsiasi ambiente.

Kit strumenti fotovoltaici PV-KIT-1

Perfetto per i test di routine dei pannelli solari e per i controlli programmati dei pannelli solari, questo kit compatto e affidabile combina gli strumenti essenziali in un unico kit affidabile per i professionisti che eseguono la diagnostica sul campo. Include CM78-PV, misuratore di irraggiamento e cavi di test solari.
Leggi tutto su questo argomento
pv-kit-1_1130x450.jpg
PV-KIT-1_600x625.png

Kit strumenti fotovoltaici PV-KIT-2

Questo kit di test fotovoltaico all-in-one è progettato per la diagnostica avanzata e i progetti di test fotovoltaici ad alto volume, il che lo rende ideale per i professionisti che eseguono manutenzione preventiva o controlli dettagliati dei pannelli solari. Include CM78-PV, misuratore di irraggiamento, tester per pannelli, termocamera e cavi di test solari
Leggi tutto su questo argomento
PV-Kit-2_app_electrical_cabinet.jpg
PV-KIT-2_600x625.png

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.