Videoscopio ad alte prestazioni Extech HDV700-Series

Quando i problemi si nascondono, occorre una soluzione efficiente per individuarli rapidamente, ispezionarli e iniziare la riparazione. La serie HDV700 ti permette di esaminare più da vicino qualsiasi problema, che sia in profondità all’interno di un tubo o dietro una parete Questo videoscopio professionale versatile e leggero è progettato per ispezionare luoghi difficili da raggiungere in applicazioni che vanno dalla produzione, all'impianto idraulico, all'ispezione degli edifici, ai sistemi di climatizzazione e alle riparazioni automobilistiche. Le sonde articolate strette, disponibili in versione a 2 o 4 vie, ti consentono di manovrare facilmente attraverso piccole aperture senza smontare apparecchiature, semplificando al massimo il tuo lavoro.

Sono disponibili otto sonde per videocamera impermeabile (IP67) tra cui scegliere, vendute separatamente o come parte di un kit.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Extech line.png

HDV700_HVAC.png

Videoscopio ad alte prestazioni Extech HDV700 Series

Il videoscopio e le sonde ad alte prestazioni Extech HDV700 Series consentono di ispezionare le aree difficili da raggiungere o non sicure.

Seleziona un kit HDV700

Scegli tra cinque opzioni complete di kit

Ogni kit include:

Display per videoscopio HDV700, sonda per videocamera (il modello dipende dal kit), scheda Micro SD da 32 GB, cavo da USB-A a USB-C, cavo da HDMI tipo A a tipo D, batteria ricaricabile agli ioni di litio (incorporata), adattatore universale (con spine per Stati Uniti, Regno Unito, UE, AUS) e custodia da trasporto

Extech line.png

HDV710.png

Kit HDV710

Kit videoscopio con sonda semi-rigida con videocamera HD da 5,5 mm × 1 m

HDV720.png

Kit HDV720

Kit videoscopio con doppia sonda semi-rigida con videocamera HD da 4,9 mm × 1 m

HDV730.png
Kit HDV730

Kit videoscopio con sonda per videocamera HD articolata a due vie flessibile da 3,9 mm × 1 m

HDV740.png

Kit HDV740

Kit videoscopio con sonda per videocamera articolata a quattro vie flessibile da 6 mm × 1 m

HDV750.png

Kit HDV750

Kit idraulico con videoscopio con videocamera da 28 mm, bobina per impianti idraulici da 30 m e localizzatore della lunghezza della sonda

Extech line.png

Crea il tuo kit HDV700

Personalizza un kit HDV700 per applicazioni specifiche. Acquista lo schermo del videoscopio HDV700 e aggiungi una o più sonde con videocamera al carrello.

HDV7C-55-3_Camera-Probe-3m_Tip.PNG

HDV7C-55-3

Sonda con videocamera da 5,5 mm × 3 m

HDV7C-A2-39-HD-1_2-way-Articulating-HD-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A2-39-HD-1

Sonda con videocamera articolata a due vie HD, 3,9 mm × 1 m

HDV7C-A2-45-15_2-way-Articulating-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A2-45-15

Sonda con videocamera articolata a due vie, 4,5 mm × 1,5 m

HDV7C-A4-60-1_4-way-Articulating-1m-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A4-60-1

Sonda con videocamera articolata a quattro vie, 6 mm × 1 m

HDV7C-A4-60-3_4-way-Articulating-3m-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A4-60-3

Sonda con videocamera articolata a quattro vie, 6 mm × 3 m

HDV7C-P28-30_Camera-Probe-30m-Plumbing-Spool_Tip_600x625.png

HDV7C-P28-30

Sonda per videocamera da 28 mm con bobina per impianti idraulici da 30 m

HDV700 probe articulation illustration.png


Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.