FLIR presenta il monoculare termico Scion per la pubblica sicurezza al SHOT Show 2019

Il portafoglio di prodotti termici FLIR per le agenzie di pubblica sicurezza si amplia ulteriormente con l'aggiunta del monoculare termico professionale (PTM) FLIR Scion. Scion si basa sul sensore termico ad alte prestazioni Boson® della FLIR per offrire immagini di notevole qualità. Può collegarsi a FLIR TruWITNESS® per consentire lo streaming di video termici criptati in tempo reale utili per fornire agli esperti una maggiore consapevolezza del contesto.

Il PTM Scion consente di rilevare rapidamente gli oggetti con notevole dettaglio e offre una visione chiara in condizioni di scarsa visibilità. Disponibile con una refresh rate di 60 hertz, il PTM Scion ha una memoria interna di due gigabyte e uno slot per schede microSD, per registrare video o immagini fisse geotaggate da riprodurre a posteriori. Ulteriori caratteristiche includono, zoom picture-in-picture, funzionalità GPS e Bluetooth® e Wi-Fi per facilitare il trasferimento di file tra i dispositivi.

Collegato alla piattaforma di sensori indossabili FLIR TruWITNESS, nata per la sicurezza della città e le operazioni di pubblica sicurezza, il PTM Scion combina dati video, audio e di geolocalizzazione per consentire alle organizzazioni di trasmettere al centro di comando, tramite rete wireless, filmati termici di qualsiasi inseguimento, recupero delle prove o azioni di ricerca e soccorso.  

Il PTM Scion, che sostituisce le termocamere monoculari FLIR H-Series, è ora disponibile negli Stati Uniti presso i rivenditori FLIR a partire da $3.295. Per maggiori informazioni, visitate FLIR.com/scion.

 

Back to top