Letture accurate in ambienti d’ispezione elettrica difficili: Scopri i misuratori FLIR DM93-2 e IM75-2 con l’app METERLINK®

Sulla base della tradizione dei modelli DM93 e IM75, FLIR presenta i suoi successori evoluti: i modelli FLIR DM93-2 e FLIR IM75-2. Questi misuratori digitali di nuova generazione sono progettati per offrire ai tecnici funzionalità avanzate, garantendo precisione e versatilità anche negli scenari di ispezione elettrica più complessi.

Una sinfonia di precisione: multimetro digitale industriale FLIR DM93-2 con METERLiNK®

DM93-2 news blog.jpg

Il nuovo FLIR DM93-2 è un multimetro digitale industriale con filtro VDF (variable-frequency drive) avanzato e modalità LoZ, che permette ai tecnici di analizzare con precisione forme d’onda sinusoidali non tradizionali e segnali disturbati nelle attrezzature con controllo VFD. Il suo design resistente e la potente illuminazione lo rendono ideale per ambienti elettrici difficili. Lo strumento non si limita a fornire prestazioni elevate, ma si caratterizza anche per la facilità d’uso. Utilizza l’app METERLiNK® per acquisire in modo efficiente letture, immagini e video, semplificando analisi, trend e collaborazione.

Caratteristiche di FLIR DM93-2:

Letture accurate

  • Analizza chiaramente le onde sinusoidali non tradizionali e i segnali rumorosi
  • Il filtraggio avanzato del convertitore di frequenza (VFD) e il doppio display mostrano tensione e frequenza contemporaneamente
  • Misurazioni di tensione e corrente True RMS
  • La modalità a bassa impedenza (LoZ) elimina le letture sfalsate dalla presenza di tensioni fantasma

Struttura robusta per condizioni di lavoro impegnative

  • Costruito per facilitare la risoluzione dei problemi elettrici
  • Il potente illuminatore LED elimina la necessità di una torcia in condizioni di scarsa illuminazione
  • Resistente corpo co-stampato con classe di protezione IP54 e a prova di caduta da 3 m
  • Cifre grandi e di facile lettura, display retroilluminato e grafico a barre analogico

Connettività delle app per supportare il flusso di lavoro

  • Comunicazione wireless con l’app FLIR METERLiNK®
  • Acquisisci letture, crea report e condividili facilmente con il team
  • Esegui confronti delle misurazioni nel tempo
  • Imposta soglie di allarme personalizzate per fornire un’ulteriore garanzia degli intervalli operativi durante l’esecuzione delle procedure di test

Un doppio strumento per il moderno professionista del settore elettrico: Tester di isolamento FLIR IM75-2 e multimetro digitale industriale con METERLiNK®

IM75-2 news blog.jpg

Il nuovo FLIR IM75-2 è un tester di isolamento palmare eccellente, e al tempo stesso un multimetro digitale con funzioni per i professionisti che si occupano di installazioni, manutenzione e ricerca guasti. FLIR IM75-2 include diverse modalità di verifica dell’isolamento speciali, tra cui indice di polarizzazione, assorbimento dielettrico e resistenza al collegamento a terra. I test di isolamento possono essere eseguiti con misurazione estemporanea, continua o nel tempo per consentire una valutazione approfondita. L’indicatore LED multicolore nella modalità confronto consente di stabilire in modo semplice ed evidente l’esito del test (superato/non superato). L’IM75-2 è inoltre completamente compatibile con l’app METERLiNK®, il che consente di semplificare il processo di acquisizione e condivisione dei dati cruciali.

Caratteristiche di FLIR IM75-2:

test di isolamento avanzato

  • Un tester di isolamento palmare eccellente e un multimetro digitale multifunzione per i professionisti che si occupano di installazioni, manutenzione e ricerca guasti
  • Test di tensione di isolamento fino a 1 kV, per misurare la resistenza di isolamento da 4 M Ω a 20 G Ω
  • Il filtraggio avanzato del convertitore di frequenza (VFD) e il doppio display mostrano tensione e frequenza contemporaneamente
  • Le misurazioni DMM Vero RMS sono caratterizzate da prestazioni affidabili e da un intervallo di 1000 V

Design robusto per condizioni di lavoro difficili

  • Costruito per facilitare la risoluzione dei problemi elettrici
  • Il potente illuminatore LED elimina la necessità di una torcia in condizioni di scarsa illuminazione
  • Resistente corpo co-stampato con classe di protezione IP54 e a prova di caduta da 3 m
  • Cifre grandi e di facile lettura e display retroilluminato
  • L’indicatore LED multicolore con la modalità confronto consente di stabilire in modo semplice ed evidente l’esito del test (superato/non superato)

Connettività delle app per supportare il flusso di lavoro

  • Comunicazione wireless con l’app FLIR METERLiNK®
  • Acquisisci letture, crea report e condividili facilmente con il team
  • Esegui confronti delle misurazioni nel tempo
  • Imposta soglie di allarme personalizzate per fornire un’ulteriore garanzia degli intervalli operativi durante l’esecuzione delle procedure di test


Sia che si tratti di individuare complesse sfide elettriche con FLIR DM93-2 o di garantire i massimi standard di sicurezza dell’isolamento con IM75-2, entrambi i modelli sono l’espressione dell’impegno di Teledyne FLIR nel migliorare la sicurezza, l’efficienza e la precisione sul posto di lavoro.

Per i professionisti che cercano affidabilità e prestazioni ineguagliabili, questi strumenti non sono solo un’aggiunta alla dotazione esistente, ma sono componenti essenziali per operazioni future.

Scopri di più sugli strumenti che stanno rimodellando le misurazioni elettriche:

FLIR DM93-2: www.flir.com/DM93-2

FLIR IM75-2: www.flir.com/IM75-2

Articoli correlati

Novità sui prodotti

Presentazione di FLIR TG54-2 e FLIR TG56-2: La nuova generazione di termometri IR a spot per una sicurezza e una precisione superiori

Read more
Back to top