FLIR presenta la soluzione di monitoraggio termico del calcestruzzo


Questa settimana, FLIR ha presentato la soluzione di profilatura del calcestruzzo intelliRock™ III per il settore delle costruzioni. Giunto alla terza generazione, il nuovo intelliRock aggiunge capacità di imaging termico grazie alla microcamera con sensore termico FLIR Lepton®.
Il nuovo intelliRock III consente l'accesso immediato ai dati e fornisce avvisi immediati per garantire la massima qualità del calcestruzzo. Grazie alla tecnologia di imaging termico integrata, ora è possibile visualizzare il calcestruzzo per rilevare delaminazioni, monitorare le prestazioni di isolamento e visualizzare le temperature nei contenitori per la stagionatura dei provini di calcestruzzo e altri eccessi di temperatura.
intelliRock III è l'unico sistema disponibile per registrare ininterrottamente dati sicuri e inalterabili, dall'inizio alla fine del processo. Il sistema fornisce inoltre le informazioni in tempo reale necessarie per una gestione più sicura ed efficiente delle procedure di cantiere, per mezzo delle funzionalità wireless LTE 4G e Bluetooth. Il confronto su una scala dinamica dei dati registrati assicura l'accuratezza dei differenziali per evitare cricche termiche e potenziali difetti strutturali, con la possibilità di visualizzazione in remoto.
FLIR presenterà il nuovo intelliRock™ III questa settimana al 2018 World of Concrete Show di Las Vegas. Per maggiori informazioni su FLIR intelliRock™ III, visitate: flir.com/intellirock3.