Presentazione di FLIR TG54-2 e FLIR TG56-2: La nuova generazione di termometri IR a spot per una sicurezza e una precisione superiori


In Teledyne FLIR, parte di Teledyne Technologies Incorporated, ci impegniamo continuamente per l’innovazione. Questo impegno per il miglioramento continuo ci ha portato a creare due nuovi termometri IR a spot all’avanguardia: FLIR TG54-2™ e FLIR TG56-2™.
Costruiti sulla solida base dei nostri modelli TG54 e TG56, FLIR TG54-2 e FLIR TG56-2 forniscono strumenti avanzati a professionisti come elettricisti e meccanici nel settore delle utility, produzione e impianti, per eseguire ispezioni accurate e rilevare i pericoli prima che avvenga qualsiasi contatto.

Il nuovo TG54-2 è un termometro IR a spot 20:1 progettato per fornire letture di temperatura senza contatto in modo rapido e semplice. Lo strumento offre un rapporto distanza/punto fino a 20:1, consentendo agli utenti di misurare elementi più piccoli a una distanza di sicurezza maggiore. Dotato di tecnologia a infrarossi, visione laser di Classe II e capacità di misurare fino a una temperatura IR massima di 850°°C (1562°°F), il modello TG54-2 garantisce una precisione millimetrica. Costruito per resistere a cadute da 3 m (9,8 piedi) e con grado di protezione IP65, è pronto anche per le applicazioni più esigenti.

Per chi ha a che fare con letture di temperatura più elevate, FLIR TG56-2 misura la temperatura IR fino a 1300°°C (2372°°F) e include una termocoppia tipo K per le misurazioni della temperatura di contatto. TG56-2 è inoltre progettato per offrire misurazioni di temperatura senza contatto da una distanza ancora più sicura, grazie alla sua tecnologia a infrarossi, al rapporto distanza-punto 30:1 e alla visione laser di Classe II. Il display a colori di TG56-2 è progettato per visualizzare contemporaneamente la lettura attuale e la lettura della temperatura di riferimento.
Che tu scelga TG54-2 o TG56-2, entrambi i modelli sono progettati per essere strumenti affidabili per i professionisti che richiedono misurazioni di temperatura affidabili, accurate e sicure nel loro lavoro quotidiano.
Ottieni letture di temperatura più sicure e raggiungi una precisione assoluta con i termometri IR a spot TG54-2 e TG56-2. Per ulteriori informazioni su ciascuno dei prodotti, visita i seguenti link:
FLIR TG54-2: www.flir.com/TG54-2
FLIR TG56-2: www.flir.com/TG56-2