FLIR presenta tre prodotti per il settore elettrico al NECA 2018 di Philadelphia


Quest'anno il NECA 2018 porterà FLIR a Philadelphia, in Pennsylvania, e abbiamo molto in serbo per i tre giorni della conferenza sull'elettricità! FLIR è lieta di annunciare tre nuovi prodotti nati per semplificare le sfide quotidiane in cantiere, per tutti gli elettricisti, i responsabile della manutenzione predittiva o gli appassionati seri del "fai-da-te". Queste soluzioni migliorano il lavoro, sono progettate per durare nel tempo, eseguire velocemente diagnosi accurate e lavorare serenamente. Leggi tutto:

FLIR RT50
FLIR RT50 è uno strumento tascabile "plug and play" utile per risolvere i problemi in modo più rapido e preciso. La legenda degli indicatori su due lati e i LED che si estendono ai bordi agevolano la lettura della misurazione e consentono di identificare con sicurezza fino a cinque possibili problemi di cablaggio, tra cui terra non collegata, neutro non collegato, fase non collegata, fase e terra invertite, fase e neutro invertiti.
Maggiori informazioni su FLIR.com/RT50.

FLIR VT8-Series
FLIR è lieta di annunciare il lancio di due tester di tensione, continuità e corrente con pinze aperte. FLIR VT8-600 e FLIR VT8-1000 sono progettati per elettricisti e tecnici dell'assistenza che diagnosticano e verificano impianti elettrici o sistemi all'interno di strutture commerciali e dell’industria leggera. Il design a ganasce aperte della VT8-Series per misurazione di corrente e cavi di grande diametro consente di incrementare la produttività e ridurre il numero di strumenti necessari. Questi robusti tester sono ancora sufficientemente compatti da permettere di raggiungere facilmente aperture anguste e armadi affollati.
Maggiori informazioni su FLIR.com/VT8-Series.

Finestre di ispezione IR FLIR di grande formato
Le finestre di ispezione IR di grande formato FLIR sono dotate di ottiche polimeriche avanzate, resistenti agli urti e progettate per affrontare qualsiasi sfida. Possono rimanere stabili a lungo, anche in caso di esposizione a sostanze inquinanti, vibrazioni, rumore ad alta frequenza e umidità. FLIR offre oggi una delle più grandi e complete linee di finestre IR, per tutti gli operatori termografici e gli ispettori di grandi siti industriali, che include una soluzione per qualsiasi tipo di applicazione. Disponibili in larghezze di 6, 12 e 24 pollici e utilizzabili sia con termocamere che telecamere, le finestre di ispezione IR FLIR consentono di ispezionare apparecchiature elettriche chiuse, senza alcuna interruzione delle operazioni e offrono la massima tranquillità con una garanzia limitata a vita.
Maggiori informazioni su FLIR.com/IR-Windows.
Le soluzioni FLIR RT50, VT8-Series e le finestre di ispezione IR saranno esposte questa settimana allo stand FLIR 1304 al NECA 2018 di Philadelphia, Pa