Oggi abbiamo ampliato la linea FLIR ONE con l'aggiunta di FLIR ONE® Pro LT, un nuovo accessorio termografico di prezzo inferiore per smartphone. FLIR ONE Pro LT offre molte delle caratteristiche di livello professionale e l'elevata qualità d'immagine termica che caratterizzano la linea FLIR ONE Pro Series.

FLIR ONE Pro LT integra il potente sensore termico FLIR Lepton® e si avvale delle funzioni avanzate dei modelli FLIR ONE Pro, tra cui il miglioramento dell'immagine MSX, una fotocamera ad alta definizione per produrre immagini nitide e dettagliate e la tecnologia di elaborazione del segnale video VividIR™ che migliora la qualità e il realismo dell'immagine termica.

Ecco un confronto tra il modello LT e FLIR ONE Pro:

Confronto tra i modelli FLIR ONE Pro Series

 

FLIR ONE Pro LT

FLIR ONE Pro

Risoluzione termica

4.800 pixel

19.200 pixel

Intervallo di temperature

da -20 a 120 ºC (da -4 ºF a 248 ºF)

da -20 ºC a 400 ºC (da -4 ºF a 752 ºF)

Sensibilità termica

100 mK

77 mK

Risoluzione immagine

1440 x 1080

1440 x 1080

Test di caduta

Cadute da 1,8 m

Cadute da 1,8 m

Prezzo consigliato al pubblico

$299

$399

Questa settimana FLIR sta rilasciando una versione dell'app FLIR ONE mobile per iOS e Android, che include strumenti tra cui la misurazione di punti di temperatura multipli, aree di monitoraggio temperatura personalizzate sullo schermo e consigli per la risoluzione dei problemi e casi d'uso. 

FLIR ONE Pro LT costa $299 e da oggi è disponibile in pre-ordine in tutto il mondo per dispositivi iOS e Android (USB-C e Micro-USB). Per maggiori informazioni su FLIR ONE Pro Series, visitate FLIR.com/FLIRONE.

Back to top