Teledyne FLIR presenta le famiglie X8580 e X6980 di termocamere scientifiche ad alta velocità e alta risoluzione

Teledyne FLIR ha introdotto due famiglie di termocamere scientifiche Serie X, X858x e X698x, che offrono capacità di termografia ad alta velocità e alta risoluzione per applicazioni di ricerca scientifica e ingegneria all'interno dello spettro degli infrarossi a onde medie (MWIR) e lunghe (LWIR).

Le telecamere X858x e X698x offrono funzionalità avanzate di registrazione, attivazione e sincronizzazione. Includono la possibilità di regolare la messa a fuoco da remoto, migliorando la qualità dell’acquisizione dei dati termici, risparmiando tempo ed eliminando la frustrazione quando si opera in ambienti dinamici.

Gli utenti possono quindi trasferire senza problemi i dati dall’unità a stato solido (SSD) integrata in un computer per l’elaborazione e l’analisi, eseguite tramite FLIR Research Studio oppure FLIR Science Camera SDK. Questa esperienza semplificata consente agli utenti di accedere immediatamente a una copia locale dei dati, fornendo analisi e revisione dei dati in tempo reale. Le telecamere supportano anche registrazioni di lunga durata, limitate solo dalle dimensioni dell’SSD integrato e pronto all’uso. Questa funzione elimina la necessità di sistemi di registrazione dati ad alta velocità per alcuni utenti, consentendo un potenziale significativo risparmio di tempo e costi su hardware e integrazione aggiuntivi.

“Le nuove famiglie di termocamere FLIR Serie X X858x e X698x sono i modelli più flessibili e ad alte prestazioni della gamma di termocamere scientifiche FLIR fino ad oggi”, afferma Desmond Lamont, responsabile dello sviluppo aziendale globale di Teledyne FLIR. “Oltre a consentire un’acquisizione dei dati termici più precisa e conveniente con il controllo programmatico dell’obiettivo, le telecamere includono la possibilità di registrare direttamente sull’SSD integrato, il che significa che gli utenti possono configurare rapidamente le proprie telecamere per registrare per lunghi periodi senza la necessità di investire o integrare sistemi di registrazione basati su digitalizzatori video. Questa funzione aumenta notevolmente l’utilità delle telecamere della serie X, in cui l’acquisizione dei dati con tempistiche più lunghe è fondamentale e può far risparmiare all’utente decine di migliaia di dollari di budget, oltre a offrire un ingombro complessivo più ridotto per il sistema totale.”

Le termocamere della famiglia X858x MWIR e SLS LWIR sono dotate di un nucleo termico raffreddato con risoluzione ad alta definizione (1280x1084) e una frequenza fotogrammi di 180 Hz per catturare le immagini più raffinate. Le termocamere X698x MWIR e SLS LWIR presentano una risoluzione termica di 640x512 con una frequenza di fotogrammi superiore a 1 kHz per acquisire eventi ad alta velocità in stop motion – sia in laboratorio che nella gamma di test.

Per ulteriori informazioni, tra cui disponibilità locale, prezzi e opzioni di acquisto, visitare

https://www.flir.com/instruments/science/next-generation-x-series.

Back to top