La pluripremiata famiglia di termocamere FLIR FB-Series si arricchisce con le termocamere di sicurezza ad alta risoluzione

FLIR ha ampliato la sua pluripremiata linea di termocamere di sicurezza FLIR FB-Series con i primi modelli con risoluzione 640 x 480.  Presentata all'inizio del 2018 con una risoluzione di 320 x 240, la FB-Series comprende ora una gamma più ampia di risoluzioni e ottiche opzionali per soddisfare qualsiasi applicazione.

La FB-Series è una linea di termocamere bullet fisse e compatte che offre una copertura da ampia a ristretta per siti commerciali e industriali, riducendo il numero di unità necessarie per il monitoraggio di recinzioni, perimetri e aree aperte.  FB-Series produce video termici nitidi in condizioni difficili, tra cui buio totale, riflesso del sole, fumo, polvere e nebbia leggera.

Le termocamere FB-Series sono disponibili con analisi integrata (FB-Series ID) o senza analisi integrata (FB-Series O), a seconda delle esigenze dell'utente. Gli algoritmi di analisi consentono una migliore classificazione di persone e veicoli, e ignorano soggetti innocui che potrebbero altrimenti far scattare un allarme. L'attività di rilevazione risulta più affidabile e con un minor numero di falsi allarmi.  La famiglia FB-Series è compatibile "plug-and-play" con i principali sistemi di gestione video, tra cui FLIR United VMS, grazie alla presenza di uscite ibride, IP e analogiche.

Questa new-entry rafforza ulteriormente la posizione di FLIR come leader nella fornitura di soluzioni complete per la sicurezza professionale e la protezione perimetrale, tra cui termocamere e telecamere (a luce diurna), radar, United VMS e il software per il rilevamento intrusioni perimetrali Cameleon.

Per ulteriori informazioni sulla completa FB-Series, visitate www.flir.com/FBseries

Back to top