Discontinued

Extech 380193

Passive Component LCR Meter

The Extech 380193 is a Passive Component LCR Meter which measures inductance, capacitance, and resistance, with secondary parameters of quality, disperation, or resistance. Set Hi/Lo limits using absolute values or percentage limits. Allows for automatic blown fuse indication.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base fattore di dissipazione (DF) ±(0.7% of reading)
Accuratezza di base fattore di qualità (Q) ±(1.2% of reading)
Accuratezza di base induttanza ±(0.7% of reading)
Capacità 2000.0pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, 20.000µF, 200.00µF, 2000.0µF
Fattore di dissipazione (DF) 0 to 0.9999
Fattore di qualità (Q) 0 to 9999
Frequenza test 120Hz and 1kHz
Induttanza 2000.0µH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.0mH, 20.000H, 200.00H, 2000.0H, 10000H
Resistenza 20.000Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Dimensioni 7.56 × 3.58 × 2.1" (192 × 91 × 53mm)
Garanzia 2 years
Peso 12.87oz (365g)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 380193 Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech 380193

Certification

Extech 380193 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380193 Datasheet

User Manual

Extech 380193 User Manual

Export Restrictions