Discontinued

FLIR A310 f (Automazione)

Termocamera fissa per il monitoraggio delle condizioni e la prevenzione antincendio

This product is discontinued.

We recommend the Sensore intelligente avanzato A500f/A700f as a great replacement.

Sensore intelligente avanzato A500f/A700f

Termocamera fissa per il monitoraggio delle condizioni e il rilevamento precoce degli incendi

View Product

Need support with the FLIR A310 f (Automazione)? Check out our support resources below.

Le termocamere FLIR A310 f possono essere installate in qualsiasi ambiente per monitorare attrezzature critiche o di valore. Progettate per salvaguardare impianti e misurare differenze di temperatura, consentono di identificare i problemi prima che si trasformino in costosi guasti, evitando i tempi di inattività e migliorando la sicurezza dei lavoratori.

Protegge le attrezzature critiche
FLIR A310 f trasmette video in streaming su Ethernet per la visione dal vivo da un PC. La comunicazione e l'alimentazione sono anche'esse su cavo Ethernet.
La A310 f misura la temperatura in un punto o di un'area e il delta di temperatura, ed è in grado di attivare allarmi in funzione dei risultati delle analisi, della temperatura interna o di un ingresso digitale.
A310 f è un sistema estremamente robusto, in cui la termocamera è protetta dall'infiltrazione di acqua e polvere con grado di protezione IP66.

Accessori

Risorse e supporto

Application Story

Oil Storage Application Story IT

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Oil Storage Application Story

Application Story

Oil Storage Application Story A4

Datasheet

A310f Datasheet

Datasheet

A310f Datasheet A4

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.