Discontinued

FLIR A35sc Test Kit

Benchtop Thermal Camera

Sostituzione consigliata: Kit ricerca e sviluppo FLIR A50/A70

I kit di ricerca e sviluppo FLIR A50/A70 sono soluzioni convenienti e pronte all'uso per l'analisi termografica in test elettronici proof-of-concept e applicazioni di ricerca e sviluppo. Grazie a migliaia di punti di misurazione della temperatura, gli utenti possono eliminare le ipotesi termiche, ridurre il tempo per lo sviluppo del prodotto e aumentare l’efficienza e l’affidabilità del prodotto.

Know exactly where to measure and trust your findings every time with the FLIR A35sc Benchtop Test Kit. Unlike thermocouples or spot pyrometers, the A35sc allows you to measure thousands of temperature points across your target and get reliable data in seconds. Together with the kit’s lens choices and advanced analysis software, the A35sc kit provides a dependable temperature measurement solution for industrial and R&D labs.

Dependable Benchtop Testing
A325sc supports 14-bit, 320 × 240 data-streaming over Ethernet at rates as high as 60 Hz.
GigE Vision and GenICam compliance streamlines setup, and supports easy integration with third-party software.
A325sc works seamlessly with FLIR ResearchIR Max software or MathWorks® Matlab, for intuitive viewing and recording, and advanced processing power.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 320 × 256 pixel
Risoluzione 320 × 256
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale 7,5–13 µm
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), Microbolometro VOx non raffreddato
numero f 1,25
Sensibilità <0,05°C a 30°C/50 mK
Sensibilità termica/NETD <0,05°C a 30°C (86°F) / 50 mK
Range di temperatura -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Messa a fuoco Fissa
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–13 µm
Campo visivo (FOV) 48° × 39°
Costante di tempo del sensore Tipico 12 ms
Dimensione punto minima 100 µm
Distanza minima di messa a fuoco 3,2 cm (1,6 pollici)
Frequenza immagine 60 Hz
Lunghezza focale 9 mm
Messa a fuoco Fissa
numero f 1,25
Pitch sensore 25 µm
Risoluzione 320 × 256
Risoluzione IR 320 × 256 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 2,78 mrad
Sensibilità <0,05°C a 30°C/50 mK
Sensibilità termica/NETD <0,05°C a 30°C (86°F) / 50 mK
Streaming dati digitali verso PC Gigabit Ethernet
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), Microbolometro VOx non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±5°C (±9°F) o ±5% della lettura
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Correzione della trasmissione atmosferica Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione della trasmittanza ottica Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Correzione emissività Variabile da 0,5 a 1,0
Correzioni misurazione Parametri oggetto globali
Dimensioni camera (L × P × A) 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 pollici)
Grafico tempo/temperatura Yes
Ottiche esterne e Correzione finestre Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura delle ottica/finestra IR
Range di temperatura -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Range di temperature oggetto Da -25°C a 135°C (da -13 a 275°F) / da –40°C a 550°C (da -40 a 1022°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Alimentazione Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0
Comunicazione Ethernet GigE Vision ver. 1.2 Conforme API client GenICam
Ethernet Controllo e immagine
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'alimentazione 2–40 V CC, max 200 mA
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore Connettore M12 a 12 poli (condiviso con sincronizzazione digitale e alimentazione esterna)
Ingressi digitali Uso generico, 1× isolato otticamente, "0" <1,2 V CC, "1" = 2–25 V CC.
Ingresso digitale, utilizzo Utilizzo generico
Ingresso sincronismo - tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Ingresso sincronismo - utilizzo Ingresso sincronismo frame per il controllo della termocamera
Ingresso sincronizzazione 1×, non isolato
Protocolli Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Streaming immagini via Ethernet Monocromatico a 8 bit a 60 Hz •Segnale lineare/ DDE •Automatico/•Manuale Flip H&V 14 bit 320 × 256 pixel a 60 Hz •Segnale lineare/DDE •Temperatura lineare GigE Vision e GenICam compatibili
Tipo connettore Ethernet RJ-45
Tipo connettore sincronismo digitale tipo Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e alimentazione esterna)
Tipo Ethernet Gigabit Ethernet
Uscita digitale Utilizzo Uscita multiuso per dispositivo esterno (impostata da programma)
Uscita sincronismo - tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0"=24 MA max, "1"=2–4 mA max.
Uscita sincronismo- utilizzo Uscita sincronismo frame per controllo di un'altra termocamera Ax5
Uscita sincronizzazione 1×, non isolato
Uscite digitali 1× isolato otticamente, 2–40 V CC, max 185 mA
Generali
Dimensioni imballo 370 × 180 × 320 mm
La confezione comprende Custodia rigida per il trasporto Termocamera con ottica Supporto base Fascetta (2 pz.) Cavo Ethernet CAT-6, 2 m (2 pz) Strumento di regolazione FLIR ResearchIR Standard 4 Focus Kit cavo di rete a collo d'oca (UK, EU, US) Iniettore PoE (power over Ethernet) Documentazione stampata Supporto da tavolo
Materiale alloggiamento Magnesio e alluminio
Montaggio su base 4 fori di montaggio filettati × M3 (in basso)
Peso 0,200 kg
Software Research IR incluso Yes
Tipo imballo Scatola di cartone
Alimentazione
Alimentazione esterna 12/24 V CC, <3,5 W < nominale;6,0 W max assoluto
Tensione Intervallo consentito 10–30 V CC
Tipo connettore alimentazione esterna Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e sincronismo digitale)
Ambientali e Certificazioni
EMC •EN 61000-6-2 (immunità) •EN 61000-6-3 (emissioni) •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni)
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Montaggio su treppiede UNC ¼"-20 (su tre lati)
Protezione IP 40 (IEC 60529) con supporto base montato
Range di temperature di esercizio –Da 15°C a 50°C (da 5°F a 122°F) L'intervallo di temperatura di esercizio presuppone che la termocamera sia montata sul supporto di base (incluso nella confezione) o su un tipo simile di dissipatore di calore.
Range di temperature di stoccaggio –Da 40°C a 70°C (da –40°F a 158°F)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% umidità relativa da 25°C a 40°C (da 77°F a 104°F)
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6 e MIL-STD810G)

Risorse e supporto

Webinar registrato

Thermal Benchtop Kit Webinar

Guarda ora

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions