Le termocamere per lo streaming di immagini Flir A40, A50 e A70 sono la scelta giusta per gli utenti che desiderano funzionalità di controllo della termocamera e streaming di immagini su Ethernet, nonché la flessibilità di eseguire analisi e raccolta di dati grezzi sulle caratteristiche termiche utilizzando le applicazioni software preferite. Con A50 e A70 sono disponibili opzioni per Wi-Fi, una videocamera integrata, streaming di immagini radiometriche compresse e compatibilità ONVIF S (solo versione avanzata), queste telecamere di automazione a fuoco fisso piccole e leggere ottimizzeranno il controllo di processo e il controllo qualità per migliorare la resa, la qualità del prodotto, il tempo di transito e ridurre i costi.

Lo streaming radiometrico compresso delle immagini, la videocamera integrata e la compatibilità ONVIF S sono già inclusi nella A40. Il Wi-Fi è anche un'opzione per la A40.

Una soluzione di automazione conveniente con controllo della videocamera, streaming delle immagini e integrazione semplificata.
Accedi rapidamente alle caratteristiche termiche, con risoluzione fino a 640 × 480 (307.200 pixel) e accuratezza ±2°C, consentendo agli utenti di ottimizzare le impostazioni di produzione e la qualità del prodotto.
Conforme GigE Vision e GenICam per il controllo delle termocamere e lo streaming video di immagini termiche/visive via Ethernet in applicazioni di machine vision di terze parti.
Installa la telecamera leggera con grado di protezione IP66 e connettori M8/12 in qualsiasi posizione, – con diverse opzioni di montaggio.

Specifiche

Evidenziato
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Uscita digitale Utilizzo Impostato da programma; guasto (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Codifica Standard: Streaming video GVSP - non compresso; streaming radiometrico GVSP - temperatura lineare e radiometrico
Flir Avanzato: Streaming video RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; streaming radiometrico RTSP - JPEG-LS compresso, radiometrico Flir; streaming video GVSP - non compresso; streaming radiometrico GVSP - temperatura lineare e radiometrico Flir
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnetico)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni US)• ISO 13766-1 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili)• EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine agricole e forestali)
numero f 1,4
Frequenza immagine
Frequenza immagine 30 Hz
Sensibilità termica/NETD <35 mK
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a– 35°C (da 59°F a–95°F), temperatura del soggetto superiore a 0°C (32°F)
Funzioni di allarme ND
Uscita allarme ND
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica Standard: Streaming video GVSP - non compresso; streaming radiometrico GVSP - temperatura lineare e radiometrico
Flir Avanzato: Streaming video RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; streaming radiometrico RTSP - JPEG-LS compresso, radiometrico Flir; streaming video GVSP - non compresso; streaming radiometrico GVSP - temperatura lineare e radiometrico Flir
Comunicazione Ethernet • GigE Vision versione 1.2 • Client API conforme GenICam • TCP/IP basato su socket Flir proprietario
Comunicazione seriale Controllo pan/tilt. Interfaccia HW standard Pelco D: Esclusivamente RS232 ed RS485
Conforme ONVIF Profilo S Standard: Nessuna
Avanzata: Sì
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Ingresso digitale, utilizzo NUC; disabilitazione NUC; TAG immagine (Start, Stop, Generale); controllo del flusso delle immagini (acc. SFNC 2.3): • Multiframe singolo (su trigg) • Multiframe (su trigg) • Continuo
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Memorizzazione immagini ND
Multicast Sì
Protocolli Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
RS-232 Connettore M8 A-coded, maschio
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina; RP-SMA femmina
Tipo Ethernet 1000 Mbps
Uscita digitale Utilizzo Impostato da programma; guasto (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Campo visivo (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Distanza minima di messa a fuoco 29°: 0,25 m (0,82 piedi)
51°: 0,2 m (0,66 piedi)
95°: 0,1 m (0,33 piedi)
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
Fotocamera nel visibile Accessorio opzionalo
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Lunghezza focale 29°: 14,3 mm (0,56 pollici)
51°: 8,2 mm (0,32 pollici)
95°: 4,1 mm (0,16 pollici)
Messa a fuoco Fisso, regolabile con gli strumenti inclusi
Miglioramento del contrasto FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
MSX Sì, incluso nell’opzione videocamera
numero f 1,4
Pitch sensore A40: 25 µm
A50: 17 µm
A70: 12 µm
Readout Nessuna lettura delle misurazioni, solo video in streaming
Risoluzione IR A40: 320 × 240
A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Risoluzioni streaming A40 Standard: Streaming video GVSP 640 × 480 pixel Streaming radiometrico GVSP: 320 × 240 pixel
A40 Advanced: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 320 × 240 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 320 × 240 pixel
<
A50 Standard: Streaming video GVSP: 640 × 480 pixel Streaming radiometrico GVSP: 464 × 348 pixel
A50 Advanced: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 464 × 348 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 464 × 348 pixel

A70 Standard: Streaming video GVSP: 640 × 480 pixel Streaming radiometrico GVSP: 640 × 480 pixel
A70 Advanced: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 640 × 480 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD <35 mK
Sovrimpressione Senza
Streaming video IR radiometrico Standard: GigE Vision e RTSP
Advanced: GigE Vision e RTSP
Video Streaming Standard: Protocollo
GVSP (GigE Vision) Avanzato: Protocolli RTSP o GVSP (GigE Vision)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a– 35°C (da 59°F a–95°F), temperatura del soggetto superiore a 0°C (32°F)
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzioni misurazione ND
Funzioni di allarme ND
Preset di misura ND
Range di temperature oggetto A40: Da -20°C a 175°C (-4°da F a 347°F)
175°da C a 1000°C (347°da F a 1832°F)

A50: Da -20°C a 175°C (da -4 a 347°F)
da 175 a 1000°C (da 347 a 1832°F)

A70: -20°C to 175°C (-4°F to 347°F) -20°C to 250°C (-4°F to 482°F) 175°C to 1000°C (347°F to 1832>
Rilevazione automatica caldo e freddo ND
Strumenti di misura ND
Uscita allarme ND
Generali
Dimensioni (L × P × A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pollici)
Materiale alloggiamento Alluminio
Montaggio su base 4 x M2.5 direttamente nella videocamera o 4x 10-32 UNF sulla piastra di raffreddamento inferiore
Peso 519 g (1,14 lb) senza piastra di raffreddamento inferiore
Ambientali e Certificazioni
Corrosione • ISO 12944 C4 G o H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnetico)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni US)• ISO 13766-1 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili)• EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine agricole e forestali)
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio su treppiede 4 x M2.5 direttamente nella videocamera o 4x 10-32 UNF sulla piastra di raffreddamento inferiore
Protezione IEC 60529 e IP66
Range di temperature di esercizio Da –20 a 50 °C (da –4 a 122°F)La piastra di raffreddamento inferiore è necessaria a temperature superiori a 40 °C (104 °F). Sensore di temperatura massima interno: 70°C (158°F)
Spettro radio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda 2,4 GHz US)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda 5 GHz US)• RSS-247 (bande 2,4 GHz e 5 GHz Canada)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda 2,4 GHz EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda 5 GHz EU)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% di umidità relativa, da 25–40°C (da 77–104°F)/2 cicliEN60068-2-38
Vibrazione • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale; • IEC 61373 Cat 1 (Railway)
Alimentazione
Alimentazione esterna 24/48 V DC 8 W max
Assorbimento •7,5 W a 24 V CC tipico• 7,8 W a 48 V CC tipico• 8,1 W a 48 V PoE tipico
Connettore alimentazione M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna Gamma consentita 18–56 V DC
Interfaccia utente
Interfaccia web Sì

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Streaming di immagini (IS) Scheda tecnica

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Automation Brochure
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.