I kit di ricerca e sviluppo FLIR A50/A70 sono soluzioni economiche e pronte all’uso per l’analisi termografica nei test elettronici proof-of-concept e nelle applicazioni di ricerca e sviluppo. Grazie a migliaia di punti di misurazione della temperatura, gli utenti possono eliminare le ipotesi termiche, ridurre il tempo per lo sviluppo del prodotto e aumentare l’efficienza e l’affidabilità del prodotto. Questi kit sono la scelta giusta per ingegneri e tecnici che devono comprendere completamente i profili termici dei loro sistemi o richiedere dati termici giustificabili per sostenere decisioni critiche. Gli utenti possono rapidamente visualizzare, registrare, analizzare e condividere i dati termici con il software FLIR Research Studio o approfittare delle connessioni standard del settore da integrare in applicazioni di software personalizzate al momento opportuno.

Soluzione conveniente e pronta all’uso per l’analisi delle immagini termiche in test elettronici proof-of-concept e ricerca e sviluppo.
Rivela rapidamente le caratteristiche termiche per eliminare il dubbio e ridurre il tempo di sviluppo dei prodotti con una risoluzione termica fino a 640 × 480 (307.200 pixel), precisione pari a ±2 °C e videocamera visibile integrata con tecnologia MSX®.
Inizia i test prima, con tempi di avvio limitati e semplici interfacce standard di settore non proprietarie; esegui analisi termiche qualitative e quantitative con il software Flir Research Studio incluso (licenza di 1 anno inclusa).
Installa facilmente la videocamera IP66 con connettori stile M da qualsiasi posizione; passa dalla progettazione e il test al controllo dei processi usando i protocolli GigE Vision e GenICam.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95°: 464 × 348
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95°: 640 × 480
Pitch sensore 17 µm
Banda spettrale 7,5–14,0 µm
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Gamma dinamica 16 bit
Sensibilità termica/NETD <50 mK
Frame rate 30 Hz
Range standard di temperatura Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95°: Da -20°C a 175°C (da -4°F a 347°F); da 175°C a 1000°C (da 347°F a 1832°F)
A70 R&D Kit 29°, A70 R&D Kit 51°, A70 R&D Kit 95°: Da -20°C a 175°C (da -4°F a 347°F); da -20°C a 250°C (da -4°F a 482°F); da 175°C a 1000°C (da 347°F a 1832°F)
Messa a fuoco Aggiustabile con strumento di messa a fuoco integrato
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14,0 µm
Campo visivo (FOV) Kit R&D A50 29°, Kit R&D A70 29°: 29° × 22°
Kit R&D A50 51°, Kit R&D A70 51°: 51° × 39°
Kit R&D A50 95°, Kit R&D A70 95°: 95° × 74°
Distanza minima di messa a fuoco Kit R&D A50 29°, Kit R&D A70 29°: 0,25 m
Kit R&D A50 51°, Kit R&D A70 51°: 0,2 m
Kit R&D A50 95°, Kit R&D A70 95°: 0,1 m
Fotocamera nel visibile Incluso, risoluzione 1280 × 960
Frame rate 30 Hz
Gamma dinamica 16 bit
Identificazione ottica Nessuno
Messa a fuoco Aggiustabile con strumento di messa a fuoco integrato
Modalità immagine Termico, visivo, MSX®, FSX®
Modalità macro No
Ottica Kit R&D A50 29°, Kit R&D A70 29°: 29° Kit R&D A50 fisso
51°, Kit R&D A70 51°: 51° Kit R&D A50 fisso
95°, Kit R&D A70 95°: 95° fisso
Ottiche disponibili Solo obiettivi fissi
Pitch sensore 17 µm
Risoluzione IR Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95°: 464 × 348
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95°: 640 × 480
Sensibilità termica/NETD <50 mK
Streaming dati digitali verso PC Tramite workstation che esegue il software Research Studio incluso
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 15°C a 35°C (da 59°F a 95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Range standard di temperatura Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95°: Da -20°C a 175°C (da -4°F a 347°F); da 175°C a 1000°C (da 347°F a 1832°F)
A70 R&D Kit 29°, A70 R&D Kit 51°, A70 R&D Kit 95°: Da -20°C a 175°C (da -4°F a 347°F); da -20°C a 250°C (da -4°F a 482°F); da 175°C a 1000°C (da 347°F a 1832°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Comando e controllo Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Comunicazione Ethernet GigE Vision ver. 1.2, conformità Client API GenICam, TCP/IP socket-based (FLIR proprietario)
I/O digitale, tipo di connettore M12 maschio 12 pin A-coded (condiviso con alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, Vin (bassa) = da 0 a 1,5 V, Vin (alta) = da 3 a 25 V
Streaming immagini via Ethernet
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina
Uscite digitali 3× isolati otticamente, da 0 a 48 V CC, max. 350 mA (declassati a 200 mA a 60 °C); relè ottico a stato solido, 1× dedicato come uscita guasto (NC)
Wi-Fi Sì, connettore RP-SMA femmina; peer to peer (ad hoc) o infrastruttura (rete)
Generali
Dimensioni [L × P × A] con ottica 107 × 67 × 57 mm, senza piastra di raffreddamento inferiore
Alimentazione
Alimentazione Power over Ethernet o esterna
Configurazione cavo di alimentazione Power over Ethernet o esterna
Connettore alimentazione M12 maschio 12-pin A-coded (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna 24/48 V CC, 8 W max
Ambientali e Certificazioni
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio 1/4-20 UNC profondità 7 mm + Ø5 profondità 2,7 mm
Protezione IEC 60529 e IP66
Range di temperature di stoccaggio IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F) per 16 ore
Temperatura di esercizio Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 113 °F), con piastra di raffreddamento inclusa, Temperatura massima della custodia della termocamera: 65 °C (149 °F)
Vibrazione IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10-58 Hz e 2 g a 58-500 Hz, sinusoidale IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica del kit di ricerca e sviluppo (RDK) FLIR A50/A70

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello