Discontinued

FLIR A65sc Test Kit

Termocamera Benchtop

Sostituzione consigliata: Kit ricerca e sviluppo FLIR A50/A70

I kit di ricerca e sviluppo FLIR A50/A70 sono soluzioni convenienti e pronte all'uso per l'analisi termografica in test elettronici proof-of-concept e applicazioni di ricerca e sviluppo. Grazie a migliaia di punti di misurazione della temperatura, gli utenti possono eliminare le ipotesi termiche, ridurre il tempo per lo sviluppo del prodotto e aumentare l’efficienza e l’affidabilità del prodotto.

La FLIR A65sc Benchtop Test Kit è la soluzione perfetta per laboratori di ingegneria e scienze dove i vincoli di ingombro sono critici. Il sensore VOx non raffreddato offre imaging longwave con migliaia di punti di misurazione di temperatura nel componente ispezionato, rendendo più affidabili e completi i risultati rispetto ad una termocoppia o un pirometro ottico. Insieme con le ottiche disponibili del kit e il software di analisi avanzato, A65sc kit è la più affidabile soluzione di misurazione di temperatura per laboratori industriali e di ricerca e sviluppo.

Test termici avanzati in laboratorio
Le misurazioni immediate senza contatto su 327.680 (640 × 512) pixel termici aiutano a evitare di procedere per intuito nella ricerca di punti caldi.
Con una precisione di ±5% e una sensibilità termica/NETD di <50 mK, la A65sc offre rilevazioni accurate delle più piccole variazioni termiche.
La conformità GigE Vision e GenICam significa che la A65sc è compatibile plug and play se utilizzata con IMAQ Vision o altri pacchetti software.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 640 × 512 pixel
Risoluzione 640 512×
Pitch sensore 17 µm
Banda spettrale 7,5–13 µm
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), Microbolometro VOx non raffreddato
numero f 1,25
Sensibilità <0,05°C a 30°C/50 mK
Sensibilità termica/NETD <0,05°C a 30°C (86°F) / 50 mK
Range di temperatura Da -25°C a 135°C (da -13F a 275°F) / da -40°C a 550°C (da -40°F a 1022°F)
Messa a fuoco Fissa
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–13 µm
Campo visivo (FOV) 45° × 37°
Costante di tempo del sensore Tipico 12 ms
Dimensione punto minima 100 micron
Frequenza immagine FLIR A65, f=13 mm con kit SC (7,5 Hz): 7,5 Hz
A65sc: 30 Hz
Lunghezza focale 13 mm
Messa a fuoco Fissa
Modalità FLIR Screen-EST No
numero f 1,25
Pitch sensore 17 µm
Risoluzione 640 512×
Risoluzione IR 640 × 512 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 1,31 mrad
Sensibilità <0,05°C a 30°C/50 mK
Sensibilità termica/NETD <0,05°C a 30°C (86°F) / 50 mK
Streaming dati digitali verso PC Gigabit Ethernet
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), Microbolometro VOx non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±5°C (±9°F) o ±5% della lettura
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Correzione della trasmissione atmosferica Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione della trasmittanza ottica Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Correzione emissività Variabile da 0,5 a 1,0
Correzioni misurazione Parametri oggetto globali
Dimensioni camera (L × P × A) 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 pollici)
Grafico tempo/temperatura
Ottiche esterne e Correzione finestre Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura delle ottica/finestra IR
Range di temperatura Da -25°C a 135°C (da -13F a 275°F) / da -40°C a 550°C (da -40°F a 1022°F)
Range di temperature oggetto Da -25°C a 135°C (da -13 a 275°F) / da –40°C a 550°C (da -40 a 1022°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Alimentazione Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0
Comunicazione Ethernet GigE Vision ver. 1.2 Conforme API client GenICam
Ethernet Controllo e immagine
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'alimentazione 2–40 V CC, max 200 mA
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore Connettore M12 a 12 poli (condiviso con sincronizzazione digitale e alimentazione esterna)
Ingressi digitali 1× isolato otticamente, "0" <1,2 V CC, "1" = 2–25 V CC.
Ingresso digitale, utilizzo Multiuso
Ingresso sincronismo - tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Ingresso sincronismo - utilizzo Ingresso sincronismo frame per il controllo della termocamera
Ingresso sincronizzazione 1×, non isolato
Protocolli Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Streaming immagini via Ethernet Monocromatico a 8 bit a 60 Hz Segnale lineare/ DDE Automatico/Manuale Flip H&V 14 bit 320 × 256 pixel a 60 Hz Segnale lineare/DDE Temperatura lineare GigE Vision e GenICam compatibili
Tipo connettore Ethernet RJ-45
Tipo connettore sincronismo digitale tipo Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e alimentazione esterna)
Tipo Ethernet Gigabit Ethernet
Uscita digitale Utilizzo Uscita multiuso per dispositivo esterno (impostata da programma)
Uscita sincronismo - tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0"=24 MA max, "1"=2–4 mA max.
Uscita sincronismo- utilizzo Uscita sincronismo frame per controllo di un'altra termocamera Ax5
Uscita sincronizzazione 1×, non isolato
Uscite digitali 1× isolato otticamente, 2–40 V CC, max 185 mA
Generali
Dimensioni imballo FLIR A65, f=13 mm con kit SC (7,5 Hz): 370 x 180 x 320 mm (14,6 x 7,1 x 12,6 pollici)
A65sc: 295 x 200 x 105 mm (11,6 x 7,9 x 4,1 pollici)
Materiale alloggiamento Magnesio e alluminio
Montaggio su base 4 fori di montaggio filettati × M3 (in basso)
Peso 0,200 kg
Software Research IR incluso
Alimentazione
Alimentazione esterna 12/24 V CC, < 3,5 W < nominale; 6,0 W max assoluto
Tensione Intervallo consentito 10–30 V CC
Tipo connettore alimentazione esterna Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e sincronismo digitale)
Ambientali e Certificazioni
EMC EN 61000-6-2 (Immunità) EN 61000-6-3 (Emissioni) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni)
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Montaggio su treppiede UNC ¼"-20 (su tre lati)
Protezione IP 40 (IEC 60529) con supporto base montato
Range di temperature di esercizio –Da 15°C a 50°C (da 5°F a 122°F) L'intervallo di temperatura di esercizio presuppone che la termocamera sia montata sul supporto di base (incluso nella confezione) o su un tipo simile di dissipatore di calore.
Range di temperature di stoccaggio –Da 40°C a 70°C (da –40°F a 158°F)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% umidità relativa da 25°C a 40°C (da 77°F a 104°F)
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6 e MIL-STD810G)

Risorse e supporto

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions