A6780 MWIR

Termocamera midwave

Product Variations

Il sistema con termocamera A6780 MWIR consente di misurare facilmente le temperature di eventi termici rapidi e bersagli in rapido movimento, rendendolo la scelta ideale per applicazioni industriali, militari e di ricerca e sviluppo nella produzione. Questa accessibile termocamera InSb raffreddata offre la flessibilità di scelta tra messa a fuoco manuale o remota, per massimizzare il numero di pixel di misurazione sull'oggetto di interesse. Inoltre, la connettività a cavo singolo tramite Gigabit Ethernet offre il controllo completo della termocamera e l’acquisizione dei dati nel software Flir Research Studio, in modo che gli utenti possano analizzare e comprendere i dati più velocemente che mai.

DATI DI TEMPERATURA ACCURATI, FACILI DA ACQUISIRE
Controlla la termocamera e trasmetti i dati utilizzando un unico cavo Gigabit Ethernet; acquisisci i dati critici nel momento giusto, grazie alle funzionalità avanzate di attivazione e sincronizzazione.
Frame rate in modalità sub-window fino a 4.130 Hz, un'ampia gamma di ottiche e una ruota portafiltri a 3 posizioni integrata per passare rapidamente tra il range di temperatura standard e il range per alte temperature.
Il semplice flusso di lavoro Connect–View–Record–Analyze di Flir Research Studio ti aiuta a raccogliere e analizzare i dati rapidamente e a collaborare facilmente con il tuo team.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione 640 × 512
Dimensioni pixel [quadrato] 15 µm
Banda spettrale A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Numero F camera A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2,5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4,0
Gamma dinamica 14 bit
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile; 0,0015 Hz – 125 Hz
Tempo integrazione 480 ns – ~fotogramma intero
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] A6780 MWIR: Da -20°C a 300°C (da -4°F a 572°F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: Da -20°C a 350°C (da -4°F a 662°F), -10°C (50°F) per
microscopi A6782 MWIR: Da -20°C a +350°C (da -4°F a +662°F)
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] Da 45°C a 600°C/da 113°F a 1112°F (ND1); da 250°C a 2000°C/da 482°F a 3632°F (ND2); da 500°C a 3000°C/da 932°F a 5432°F (ND3)
Porta filtri [per alte temperature] Ruota portafiltri motorizzata a 3 posizioni (filtri da 1 pollice di diametro)
Messa a fuoco Motorizzato (compatibile con manuale)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Dimensioni pixel [quadrato] 15 µm
Frame Rate [Finestra intera] Programmabile; 0,0015 Hz – 125 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Interfaccia ottiche FLIR FPO-M (baionetta a 4 tacche, motorizzata)
Memorizzazione immagini integrata nella camera Nessuno
Messa a fuoco Motorizzato (compatibile con manuale)
Modalità Readout Integrazione asincrona in fase di lettura; Integrazione asincrona prima della lettura
Modalità subwindow Windowing flessibile fino a 16 × 4 (step di 16 colonne, 4 righe)
Modalità video SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Numero F camera A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2,5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4,0
Operabilità ≥99,8% (≥99,95% tipico)
Ottiche disponibili A6780 MWIR: Manuale (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: Manuale (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorizzato (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
A6782 MWIR: Manuale (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorizzato: TBA
Ottiche macro/microscopici A6780 MWIR, A6782 MWIR: Non sono disponibili
microscopi A6781 MWIR, A6783 MWIR: 1×, 3×
Pixel Clock 50 MHz
Porta filtri [per alte temperature] Ruota portafiltri motorizzata a 3 posizioni (filtri da 1 pollice di diametro)
Raffreddamento sensore Rotativo a circuito chiuso
Readout Type Snapshot
Riferimento temporale dell'immagine
Risoluzione 640 × 512
Sensibilità termica_NETD [tipica] A6780 MWIR, A6782 MWIR: @@@
A6781 MWIR, A6783 MWIR: @@@
Sovrimpressione Configurazione fissa, può essere disattivata
Standard video SDI
Streaming dati radiometrici Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Tavolozza 8 bit selezionabile
Tempo integrazione 480 ns – ~fotogramma intero
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Zoom video standard Automatico, variabile
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤Accuratezza 100°C (≤212°F), ±2°C (±3,6°F) (±1°C/1,8°F tipico); >100°C ±2% della lettura (±1% tipico)
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica]
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, equalizzazione plateau, DDE
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] Da 45°C a 600°C/da 113°F a 1112°F (ND1); da 250°C a 2000°C/da 482°F a 3632°F (ND2); da 500°C a 3000°C/da 932°F a 5432°F (ND3)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] A6780 MWIR: Da -20°C a 300°C (da -4°F a 572°F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: Da -20°C a 350°C (da -4°F a 662°F), -10°C (50°F) per
microscopi A6782 MWIR: Da -20°C a +350°C (da -4°F a +662°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo GenICam (GigE), RS-232
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out
Generali
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 226 × 102 × 109 mm
Peso [senza ottica] 2,3 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CC (<24 W a regime)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 fori filettati ¼" -20, 1 foro filettato 3/8"-16, 4 fori filettati 10-24
Range di temperature di esercizio Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

A6780 MWIR Datasheet

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail