Streaming immagini Axxx-Series

Termocamera fissa

Le termocamere Flir Axxx-Series offrono le capacità di monitoraggio necessarie per rilevare e identificare accuratamente i problemi termici nei processi produttivi e industriali. Grazie all'ampia selezione di campi visivi, alle capacità multi-streaming, al controllo motorizzato della messa a fuoco e allo streaming radiometrico compresso via Wi-Fi (opzionale), queste termocamere fisse sono in grado di affrontare le più complesse applicazioni di monitoraggio remoto. La facilità di configurazione consente di adattare questo sistema di monitoraggio alle esigenze di qualità, produttività, manutenzione e sicurezza di ogni azienda.

Potente soluzione per lo streaming termico di facile integrazione
Conformità GigE Vision e GenICam per l'integrazione semplificata con sistemi di monitoraggio esistenti; la configurazione avanzata supporta sia il video GigE che RTSP
Lo streaming radiometrico compresso riduce la larghezza di banda utilizzata, per consentire l'aggiunta di più termocamere senza i costi di espansione dell'infrastruttura (avanzata)
Offre un'eccezionale qualità dell'immagine fino a 640 × 480 (307.200 pixel) e un'accuratezza di misurazione superiore (<±2 °C)

Specifiche

Evidenziato
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, Vin (bassa) = 0-1,5 V, Vin (alta) = 3-25 V
Uscita digitale Utilizzo Impostato da programma; guasto (NC)
Uscite digitali 3 isolate otticamente, 0-48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1 dedicata come uscita Guasto (NC)
Codifica Streaming video RTSP: Streaming radiometrico H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS compresso, streaming video GVSP radiometrico FLIR: streaming radiometrico GVSP non compresso: lineare di temperatura e radiometrico FLIR
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnetico) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni USA) • ISO 13766-1 (EMC - Macchinari per l'edilizia e il movimento terrestre) • EN ISO 14982 (EMC - Macchinari agricoli e forestali)
Frequenza immagine
Frequenza immagine 30 Hz
Sensibilità termica/NETD A400, A700: A500:
<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente 15°C–35°C (59°F–95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica Streaming video RTSP: Streaming radiometrico H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS compresso, streaming video GVSP radiometrico FLIR: streaming radiometrico GVSP non compresso: lineare di temperatura e radiometrico FLIR
Comunicazione Ethernet • GigE Vision versione 1.2 • Client API conforme GenICam • TCP/IP basato su socket FLIR proprietario
Comunicazione seriale Controllo pan/tilt. Interfaccia HW standard Pelco D: Esclusivamente RS232 ed RS485
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, Vin (bassa) = 0-1,5 V, Vin (alta) = 3-25 V
Ingresso digitale, utilizzo NUC; disabilitazione NUC; TAG immagine (Start, Stop, Generale); controllo del flusso delle immagini (acc. SFNC 2.3): • • ROI • frame rate • continuo a singolo fotogramma (su trigg) • Multiframe (su trigg)
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Multicast Sì
Protocolli Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Standard: NA
Avanzato: Connettore M8 A-coded, maschio
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina; RP-SMA femmina
Tipo Ethernet 1000 Mbps
Unicast Sì
Uscita digitale Utilizzo Impostato da programma; guasto (NC)
Uscite digitali 3 isolate otticamente, 0-48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1 dedicata come uscita Guasto (NC)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
Formato pixel Streaming video RTSP: YUV411 Streaming radiometrico RTSP: Streaming video MONO 16 GVSP: Streaming radiometrico YUV422 o MONO 8 GVSP: MONO 16
Fotocamera nel visibile Accessorio opzionale; disabilitato con obiettivo a 80° in uso
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Identificazione ottica Automatica
Messa a fuoco Contrasto a singolo impulso, motorizzato e manuale
Miglioramento del contrasto Standard: Streaming video GVSP: FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
Avanzata: Streaming video RTSP e GVSP: FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
Multi-streaming Standard: No, un solo
flusso Avanzato: Protocollo RTSP: sì Protocollo GVSP: no, un solo flusso
Ottiche disponibili 6°, 24°, 14°, 42°, 2.0x Macro, obiettivi atermici a doppio FOV (14° + 24°), 80°
Pitch sensore A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Risoluzione IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Risoluzioni streaming A400-Standard, A500-Standard: Streaming video GVSP: 640 × 480 pixel Streaming radiometrico GVSP: 320 × 240 pixel
A400-Advanced, A500-Advanced: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 320 × 240 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 320 × 240 pixel
A700-Standard: Streaming video GVSP: 640 × 480 pixel Streaming radiometrico GVSP: 640 × 480 pixel
A700-Advanced: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 640 × 480 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD A400, A700: A500:
<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
Sorgente immagine Standard: Streaming video GVSP: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Streaming radiometrico GVSP: Termocamera
avanzata: Streaming video RTSP: visuale / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Streaming radiometrico RTSP: Streaming video GVSP termocamera: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Streaming radiometrico GVSP: Termocamera
Sovrimpressione Con/Senza
Streaming video IR radiometrico Protocolli RTSP o GVSP (GigE Vision)
Video Streaming Standard: Protocollo
GVSP (GigE Vision) Avanzato: Protocolli RTSP o GVSP (GigE Vision)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente 15°C–35°C (59°F–95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Correzione della temperatura riflessa apparente In base ai valori di temperatura riflessa
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione emissività Variabile da 0,01 a 1,0
Correzioni misurazione Parametri oggetto globali
Ottiche esterne e Correzione finestre Basata sui valori di trasmittanza e temperatura di ottica/finestra IR
Range di temperature oggetto A400, A500: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F), da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F), da 300°C a 1500°C (da 572°F a 3632°F)
A700: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F), da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F), da 300°C a 2000°C (da 572°F a 3632°F)
Generali
Dimensioni (L × P × A) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 pollici)
Materiale alloggiamento Alluminio
Montaggio su base 4× M4 su 4 lati
Peso 0,82 kg, solo termocamera
Ambientali e Certificazioni
Corrosione • ISO 12944 C4 G o H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnetico) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni USA) • ISO 13766-1 (EMC - Macchinari per l'edilizia e il movimento terrestre) • EN ISO 14982 (EMC - Macchinari agricoli e forestali)
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio su treppiede UNC ¼″-20 su 2 lati
Protezione IEC 60529, IP54, IP66 con accessorio
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F): • da -20°C a 40°C (da -4°F a 104°F) (in aria libera) da • 40°C a 50°C (da 104°F a 122°F) (montato su accessorio per piastra di raffreddamento) Temperatura massima custodia termocamera: 65 °C (149 °F)
Spettro radio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (2,4 GHz banda US) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (5 GHz banda US) • RSS-247 (2,4 GHz e 5 GHz banda Canada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz banda EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz banda EU)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% di umidità relativa, 25°C–40°C (77°F–104°F)/2 cicli
Vibrazione • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale • IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)
Alimentazione
Alimentazione esterna 24/48 V DC 8 W max
Assorbimento •7,5 W a 24 V CC tipico• 7,8 W a 48 V CC tipico• 8,1 W a 48 V PoE tipico
Connettore alimentazione M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna Gamma consentita 18-56 V DC

Accessori

Risorse e supporto

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Webinar registrato

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Guarda ora

Datasheet

Axxx-Series Image Streaming Datasheet
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.