Sensore intelligente Axxx-Series

Termocamera fissa

La termocamera Smart Sensor Flir Axxx-Series offre le funzionalità necessarie ai fornitori di soluzioni di automazione per applicazioni di monitoraggio complesse, tra cui infrastrutture critiche, qualità del prodotto e rilevamento precoce degli incendi. La configurazione Smart Sensor include molteplici strumenti di misurazione e allarmi. Fornisce inoltre capacità di computing-on-the-edge, con funzioni di analisi a bordo della termocamera che consentono di ottenere risultati immediati. Con una vasta gamma di ottiche, controllo motorizzato della messa a fuoco e connettività impareggiabile, le termocamere A400/A500/A700 offrono potenza e flessibilità senza pari. La facilità di configurazione consente di adattare questo sistema di monitoraggio alle esigenze di qualità, produttività, manutenzione e sicurezza di ogni azienda.

Accelera il processo decisionale, riduce i tempi di inattività e migliora la qualità del prodotto
Include opzioni per tarare le misurazioni e gli allarmi in base ad una sorgente di temperatura di riferimento (avanzata)
Le capacità di analisi edge, tra cui la funzione poligonale (avanzata), aiutano a prendere decisioni immediate ed informate
Offre un'eccezionale qualità dell'immagine fino a 640 × 480 (307.200 pixel) e un'accuratezza di misurazione superiore (<±2 °C)

Specifiche

Evidenziato
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, Vin (bassa) = 0-1,5 V, Vin (alta) = 3-25 V
Uscita digitale Utilizzo A400-Standard, A700-Standard: • In funzione dell'allarme, uscita al dispositivo esterno • Guasto (NC)
A500-Standard: Impostazione programmatica; guasto (NC)
Avanzato: • In funzione dell'allarme, uscita al dispositivo esterno • Guasto (NC)
Uscite digitali 3 isolate otticamente, 0-48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1 dedicata come uscita Guasto (NC)
Codifica A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
A500-Standard: Streaming video RTSP: Streaming radiometrico H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS compresso, streaming video GVSP radiometrico FLIR: streaming radiometrico GVSP non compresso: temperatura lineare e FLIR radiometrico
Avanzato: Streaming video: Streaming radiometrico H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS compresso, radiometrico FLIR
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnetico) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni USA) • ISO 13766-1 (EMC - Macchinari per l'edilizia e il movimento terrestre) • EN ISO 14982 (EMC - Macchinari agricoli e forestali)
Frequenza immagine
Frequenza immagine 30 Hz
Sensibilità termica/NETD A400, A700: A500:
<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente 15°C–35°C (59°F–95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale e temperatura interna della termocamera
Uscita allarme • • E-mail uscita digitale (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Trasferimento • file (FTP) (push) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query su RESTful API (pull) • Memorizza immagine o video
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
A500-Standard: Streaming video RTSP: Streaming radiometrico H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS compresso, streaming video GVSP radiometrico FLIR: streaming radiometrico GVSP non compresso: temperatura lineare e FLIR radiometrico
Avanzato: Streaming video: Streaming radiometrico H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS compresso, radiometrico FLIR
Comunicazione Ethernet A400-Standard, A700-Standard: FLIR A500-Standard proprietario
basato su socket TCP/IP: • GigE Vision ver. 1.2 • Client API conforme GenICam • TCP/IP basato su socket proprietario FLIR
Advanced: TCP/IP socket-based proprietaria FLIR
Comunicazione seriale Controllo pan/tilt. Interfaccia HW standard Pelco D: Esclusivamente RS232 ed RS485
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, Vin (bassa) = 0-1,5 V, Vin (alta) = 3-25 V
Ingresso digitale, utilizzo A400-Standard, A700-Standard: NUC, disabilitazione NUC, allarme
A500-Standard: NUC; disabilitazione NUC; TAG immagine (Start, Stop, Generale); controllo del flusso delle immagini (acc. SFNC 2.3): • • ROI a frame singolo (su trigg) • Multiframe (su trigg) Velocità • frame • continuo
Avanzato: NUC, NUC disabilitato, allarme
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Memorizzazione immagini Registra fino a 100 JPEG radiometrici FLIR; memorizzazione in funzione di: allarme, programmazione o interazione utente (interfaccia web termocamera)
Memorizzazione video Registra fino a 10 video H.264; memorizzazione in funzione dell'allarme — 5 sec. prima dell'allarme e 5 sec. dopo l'allarme.
Multicast Sì
Protocolli Ethernet A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Master • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA
A500-Standard, A700-Advanced: Connettore M8 A-coded, maschio
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina; RP-SMA femmina
Tipo Ethernet 1000 Mbps
Unicast Sì
Uscita digitale Utilizzo A400-Standard, A700-Standard: • In funzione dell'allarme, uscita al dispositivo esterno • Guasto (NC)
A500-Standard: Impostazione programmatica; guasto (NC)
Avanzato: • In funzione dell'allarme, uscita al dispositivo esterno • Guasto (NC)
Uscite digitali 3 isolate otticamente, 0-48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1 dedicata come uscita Guasto (NC)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
Formato pixel A400-Standard, A700-Standard: YUV411
A500-Standard: Streaming video RTSP: YUV411 Streaming radiometrico RTSP: Streaming video MONO 16 GVSP: Streaming radiometrico YUV422 o MONO 8 GVSP: MONO 16
Avanzato: Streaming video: YUV411 Stream radiometrico: MONO 16
Fotocamera nel visibile Accessorio opzionale; disabilitato con obiettivo a 80° in uso
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Messa a fuoco Contrasto a singolo impulso, motorizzato e manuale
Miglioramento del contrasto A400, A500-Advanced, A700: FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
A500-Standard: Streaming video RTSP e GVSP: FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
Multi-streaming A400-Standard, A700-Standard: Sì
A500-Standard: Protocollo RTSP: sì Protocollo GVSP: no, un solo
flusso Avanzato: Sì
Ottiche disponibili 6°, 24°, 14°, 42°, 2.0x Micro, obiettivi atermici a doppio FOV (14° + 24°), 80°
Pitch sensore A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Readout A400-Standard, A700-Standard: Risultati della misurazione: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query su REST API (pull) • Misurazioni e fermo immagine (JPEG radiometrico, visivo 640 × 480, visivo 1280 × 960), sola lettura Interfaccia • Web
Avanzata: Risultati della misurazione: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP master (push) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query su REST API (pull) • Misurazioni e fermo immagine (JPEG radiometrico, visivo 640 × 480, visivo 1280 × 960), interfaccia • Web di sola lettura
Risoluzione IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Risoluzioni streaming A400-Standard, A700-Standard: Stream video 0: 640 × 480 pixel Stream video 1: 1280 × 960 pixel
A500-Standard: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 320 × 240 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 320 × 240 pixel
Avanzato: Stream video 0: 640 × 480 pixel Stream video 1: 1280 × 960 pixel Stream radiometrico: 320 × 240 pixel
Sensibilità termica/NETD A400, A700: A500:
<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
Sorgente immagine A400-Standard, A700-Standard: Stream video 0: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Stream video 1: visivo
A500-Standard: Streaming video RTSP: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Streaming radiometrico RTSP: Streaming video GVSP termocamera: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Streaming radiometrico GVSP: Termocamera
avanzata: Stream video 0: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Stream video 1: streaming video radiometrico visivo: IR
Sovrimpressione Con/Senza
Streaming video IR radiometrico A400-Standard, A700-Standard: NA
A500-Standard: Protocolli
RTSP o GVSP (GigE Vision) Avanzati: Protocollo RTSP
Video Streaming A400-Standard, A700-Standard: Protocollo
RTSP A500-Standard: Protocolli
RTSP o GVSP (GigE Vision) Avanzati: Protocollo RTSP
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente 15°C–35°C (59°F–95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Correzione della temperatura riflessa apparente In base ai valori di temperatura riflessa
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione emissività Variabile da 0,01 a 1,0
Correzioni misurazione A400-Standard, A700-Standard: Parametri globali oggetto; parametri locali per funzione
di analisi A500-Standard: Parametri
oggetto globali Avanzati: Parametri globali oggetto; parametri locali per funzione di analisi
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale e temperatura interna della termocamera
Ottiche esterne e Correzione finestre Basata sui valori di trasmittanza e temperatura di ottica/finestra IR
Preset di misura Sì
Range di temperature oggetto A400, A500: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F), da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F), da 300°C a 1500°C (da 572°F a 3632°F)
A700: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F), da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F), da 300°C a 2000°C (da 572°F a 3632°F)
Rilevazione automatica caldo e freddo Posizione e valore della temperatura max/min mostrati nel riquadro
Strumenti di misura A400-Standard, A700-Standard: 10 puntatori a spot, 10 riquadri, 3 Delta (differenza su qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno), 1 isoterma (sopra/sotto/intervallo), 1 iso-copertura, 1 temperatura di riferimento
Avanzata: 10 puntatori a spot, 10 scatole o poligoni di maschera, 3 Delta (differenza su qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno), 2 isoterme (sopra/sotto/intervallo), 2 iso-coperture, 1 temperatura di riferimento, 2 linee, 1 polilinea
Uscita allarme • • E-mail uscita digitale (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Trasferimento • file (FTP) (push) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query su RESTful API (pull) • Memorizza immagine o video
Generali
Dimensioni (L × P × A) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 pollici)
Materiale alloggiamento Alluminio
Montaggio su base 4× M4 su 4 lati
Peso 0,82 kg, solo termocamera
Ambientali e Certificazioni
Conformità ONVIF A400-Standard, A700-Standard: Nessuna
Avanzata: Sì. ONVIF Profilo S
Corrosione • ISO 12944 C4 G o H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnetico) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni USA) • ISO 13766-1 (EMC - Macchinari per l'edilizia e il movimento terrestre) • EN ISO 14982 (EMC - Macchinari agricoli e forestali)
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio su treppiede UNC ¼″-20 su 2 lati
Protezione IEC 60529, IP54, IP66 con accessorio
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F): • da -20°C a 40°C (da -4°F a 104°F) (in aria libera) da • 40°C a 50°C (da 104°F a 122°F) (montato su accessorio per piastra di raffreddamento) Temperatura massima custodia termocamera: 65 °C (149 °F)
Spettro radio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (2,4 GHz banda US) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (5 GHz banda US) • RSS-247 (2,4 GHz e 5 GHz banda Canada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz banda EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz banda EU)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% di umidità relativa, 25°C–40°C (77°F–104°F)/2 cicli
Vibrazione • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale • IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)
Alimentazione
Alimentazione esterna 24/48 V DC 8 W max
Assorbimento •7,5 W a 24 V CC tipico• 7,8 W a 48 V CC tipico• 8,1 W a 48 V PoE tipico
Connettore alimentazione M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna Gamma consentita 18-56 V DC
Interfaccia utente
Interfaccia web Sì

Accessori

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sui sensori intelligenti Axxx-Series, visitate Support.FLIR.com. 

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Webinar registrato

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Guarda ora

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.