Extech BR95

Borescopio video compatto

Principali applicazioni
  1. Ispezioni residenziali elettriche
  2. Ispezione meccanica
  3. Diagnostica degli edifici e qualità dell'aria interna

Il boroscopio di Extech è dotato di un comodo scomparto per avvolgere la sonda della termocamera e riporlo facilmente. È dotato di una sonda per telecamera impermeabile (IP67) da 5,5 mm con un cavo flessibile a collo d'oca da 1 m che mantiene la forma configurata. La termocamera offre immagini nitide con risoluzione 1280 × 720, mentre la telecamera da 3,5 pollici Il display IPS fornisce una visione chiara. Le luci LED luminose integrate illuminano l'area di ispezione e le funzioni aggiuntive includono zoom digitale 3x, funzionalità di registrazione video e archiviazione su scheda microSD per una facile gestione dei file.

Cattura e memorizza immagini e video chiari con risoluzione 1280 × 720
Entra in spazi ristretti con una termocamera da 5,5 mm di diametro e una sonda da 1 m
BR95 è dotato di display IPS da 3,5 pollici, risoluzione 800 × 480, zoom digitale 3x e funzione di capovolgimento immagine

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo 68°
Diametro 5,5 mm (0,22 pollici)
Direzione di visione della telecamera Forward
Distanza di messa a fuoco Da 35 mm a 60 mm (da 1,4 pollici a 2,4 pollici)
Flessibilità sonda Semi-rigido
Intervallo di registrazione Configurabile: 5 s, 15 s, 30 s, 1 min
Lunghezza cavo 1 m (3,28 piedi)
Memoria Scheda MicroSD da 16 GB inclusa (supporta fino a 256 GB)
Raggio di curvatura minimo 14 mm (0,56 pollici)
Risoluzione Sonda con telecamera: 1280 × 720
Zoom Digitale 1x, 2x, 3x
Ulteriori dettagli
Alimentazione Batteria agli ioni di litio da 3,7 V con tempo

di funzionamento di 3,5 ore Spegnimento automatico: Configurabile: 5 min, 10 min, 20 min, spento
Certificazioni CE, UKCA
Classificazione IP IP67 (solo sonda termocamera)
Condizioni di esercizio Da 0°C a 45°C (da 32°F a 113°F), <85% UR
Connettore/i USB Tipo C
Dimensioni 129 × 73 × 39 mm (5,1 × 2,9 × 1,5 pollici)
Display Display IPS da 3,5 pollici (800 × 480)
Garanzia Due anni
Peso 262 g (0,58 lb)
Registrazione dati Disponibile solo quando è collegato il sensore USB esterno compatibile

Risorse e supporto

Quick Start Guide

Guida rapida Extech BR95

User Manual

Manuale d'uso Extech BR95

Quick Start Guide

Extech BR95 Quick Start Guide

User Manual

Extech BR95 User Manual

Datasheet

Extech BR95 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello