Discontinued

FLIR C2

Termocamera compatta

FLIR C2 è una termocamera di dimensioni tascabili e con funzionalità complete, progettata per un'ampia gamma di applicazioni elettrico/meccaniche e del settore delle costruzioni. Portala sempre con te per essere sempre pronto a identificare punti caldi, difetti strutturali, ostruzioni nell'impianto idraulico, perdite negli impianti termoidraulici e altri problemi. Con FLIR C2 i vantaggi della termografia sono ancora più accessibili.

La termografia tascabile
L'ampio campo visivo (FOV) a 45° della C2 assicura inquadrature professionali.
Il sensore ad alta sensibilità acquisisce le impercettibili differenze di temperatura e la distribuzione del calore necessarie per individuare perdite e carenze costruttive.
Le immagini JPEG acquisite dalla C2 contengono 4.800 misurazioni termiche singole, che possono essere analizzate ed elaborate tramite il software FLIR Tools.

Specifiche

Highlighted
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o 2%, il maggiore dei due, a 25 °C (77 °F) nominali
Campo visivo (FOV) 41° × 31°
Fotocamera digitale 640 × 480 pixel
Supporto di memorizzazione La memoria interna memorizza fino a 500 set di immagini
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14 µm
Campo visivo 41° × 31°
Campo visivo (FOV) 41° × 31°
Distanza minima di messa a fuoco Termico: 0,15 m MSX: 1,0 m (3,3 ft)
Fotocamera digitale 640 × 480 pixel
Frequenza immagine 565 Hz
Galleria
Immagine visiva
Lunghezza focale 1,54 mm
Messa a fuoco Fuoco fisso
Modalità FLIR Screen-EST No
MSX
NETD 100 mK
Orientamento automatico
Streaming video IR non radiometrico
Streaming video nel visibile
Tavolozze colori Ferro, Arcobaleno, Arcobaleno HC, Grigio
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o 2%, il maggiore dei due, a 25 °C (77 °F) nominali
Correzione della misura Temperatura apparente riflessa Emissività
Correzione emissività Sì; opaco/semi/lucido + personalizzato
Puntatore a spot On/off
Range di temperature oggetto da –10 °C a +150 °C (da 14 a 302 °F)
Sensibilità termica <0,10 °C
Interfaccia utente
Touchscreen Sì, capacitivo
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine Standard JPEG, dati di misura 14 bit inclusi
Supporto di memorizzazione La memoria interna memorizza fino a 500 set di immagini
USB - Standard USB 2.0
USB - tipo connettore USB Micro-B: Trasferimento dati da e verso PC
Alimentazione
Alimentazione esterna Adattatore AC, ingresso 90–260 V AC - uscita 5 V verso la termocamera
Autonomia della batteria 2 ore
Batteria Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V
Gestione alimentazione Spegnimento automatico
Sistema di carica Caricato all’interno della termocamera
Tempo di carica 1,5 ore
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da –10 °C a +50 °C (da +14 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a 158 °F)
Generali
Contenuto della confezione Termocamera batteria (installata nella termocamera) laccetto, alimentatore/caricabatteria con spine EU, UK, US, CN e australiane guida rapida cartacea, chiavetta USB con la documentazione, cavo USB
Dimensioni (L × P × A) 125 × 80 × 24 mm
Dimensioni imballo 175 × 115 × 75 mm
Peso [batteria inclusa] 0,13 kg

Accessori

  1. Tripod Adapter (T199564)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Cx Firmware v3.14.0

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

C2 Datasheet

Brochure

C2 Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions