Discontinued

Extech DM110

Mini Pocket MultiMeter

Extech's DM110 offers full function versatility and the most pocket-friendly multimeter size available. The compact, autoranging DM110 digital Mini Multimeter is equipped with capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, or DIYer. Use this meter to perform more in depth testing to troubleshoot anything connected to an outlet, such as any electronic devices found around the home and garage. The DM110 is great for automotive and marine electrical applications, A/V projects, Arduino projects, and secondary home wiring systems like security alarms and thermostat circuits. It includes a protective rubber holster with storage clips to retain the integrated test leads, soft carrying case, CR2032 button battery, user manual, and one year limited warranty.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±1.2%
Accuratezza di base corrente CA ±2.5%
Accuratezza di base corrente CC ±2.0%
Accuratezza di base frequenza ±2%
Accuratezza di base tensione CA ±2.3%
Accuratezza di base tensione CC ±1.3%
Capacità 100µF
Ciclo di lavoro 0.1% to 99.9%
Continuità Yes
Corrente AC 400mA
Corrente DC 400mA
Frequenza 5Hz to 10MHz
Resistenza 400 to 40MΩ
Risoluzione max capacità 0.001nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0.10%
Risoluzione max corrente CA 0.01mA
Risoluzione max corrente CC 0.01mA
Risoluzione max frequenza 0.001Hz
Risoluzione max resistenza 0.1Ω
Risoluzione max tensione CA 1mV
Risoluzione max tensione CC 1mV
Tensione AC 500V
Tensione DC 500V
Test diodi Yes
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × CR2032 (3V) battery
Categoria di sicurezza CATII - 600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 4.25 × 2.2 × 0.5”(108 × 56 × 11.5mm)
Garanzia 2 years
Peso 1.7oz (50g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech DM110 User Manual

Datasheet

Extech DM110 Datasheet

Export Restrictions