Discontinued

FLIR DM62

Multimetro digitale TRMS con tensione senza contatto

DM62 offre le funzioni di misurazione fondamentali, comprese tensione e corrente AC/DC True RMS, rilevazione di tensione senza contatto, modalità VFD, e un ampio intervallo di misurazione fino a 600 V. Se sei un tecnico elettricista o elettronico o se semplicemente stai cercando lo strumento giusto per il fai-da-te, il DM62 fornisce misurazioni precise e il design di qualità per un uso quotidiano.

Il DMM giusto per i settori elettrico, elettronico e fai da te
Offre potenti funzionalità per una vasta gamma di applicazioni in campo elettrico, tra cui misurazioni AC/DC, la rilevazione di tensione sicura e senza contatto, la retroilluminazione lampeggiante e un indicatore acustico.
Naviga facilmente il sistema a menu sullo schermo, e utilizza lo strumento con una sola mano grazie al design compatto e ai pulsanti di facile accesso.
DM62 è a prova di caduta, IP40 e ha una classificazione di sicurezza CAT IV-300V, CAT III-600V per garantire un utilizzo sicuro e accurato.

Specifiche

Highlighted
Tensione AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,4%
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,5% / ±1,0%
Misurazioni e analisi
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,5% / ±1,0%
Gamma frequenze Intervallo: 99,99 kHz Accuratezza di base: ±1,0%
mA AC/DC Intervallo: 600,0 mA Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,7 %
mV AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±1% / ±0,4%
Resistenza Intervallo: Accuratezza di base: 600,0 kΩ ±0,5% 6,00 MΩ ±0.3% 60,00 MΩ ±0.9%
Tensione AC VFD Intervallo: 600,0 V RMS Accuratezza di base: ±1,0%
Tensione AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,4%
Termocoppia Da -40 °C a +400 °C DMM ±(1,0% + 3 °F), da -40 °F a +752.0 °F DMM ±(1,0% + 1,5 °C)
Test di continuità Tra 30 Ω e 480 Ω
Test diodi Intervallo: 3,000 V Accuratezza di base: ±0,9%
True RMS
µA AC/DC Intervallo: 6000 µA Accuratezza di base: ±1,5% / ±1,0%
Alimentazione
Batteria 3 batterie AA; TA04 opzionale Batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Spegnimento automatico
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP IP40
Garanzia Limitato a 3 anni
Test di caduta 2 m

Accessori

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Risorse e supporto

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

User Manual

DM6x Series User Manual

User Manual

DM6x Series User Manual UK

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Datasheet

DM62-DM66 Datasheet

Export Restrictions