Discontinued

FLIR E5

Termocamera con MSX®

FLIR E5 è un potente strumento termografico per la risoluzione di problemi elettrici, meccanici e costruttivi. Trova i problemi nascosti in modo rapido, semplice e sicuro – senza richiedere il contatto diretto con le apparecchiature – con questa termocamera focus-free con risoluzione a infrarosso a 10.800 (120 × 90) pixel. La E5 è la soluzione ideale ed accessibile per sostituire gli ormai datati termometri IR, fornendo immagini termiche e misurazioni di temperatura accurate.

La termografia professionale accessibile
A partire dalle misurazioni di punti caldi/freddi e fino ai controlli di emissività, E5 dispone di tutte le funzionalità necessarie per identificare accuratamente i problemi.
Con un nitido sensore a 10.800 pixel e un’accuratezza di ±2%, E5 offre la miglior possibile nitidezza d'immagine a questo prezzo accessibile.
Ottica focus-free e la facile selezione di impostazioni sullo schermo rendono questa termocamera facile da usare.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 120 × 90 pixel
Sensibilità termica/NETD <0,10 °C (0,27 °F)/<100 mK
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F) e temperatura oggetto sopra +0 °C (+32 °F)
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Modalità immagine MSX® termica, termica, picture-in-picture, fusione termica, fotocamera digitale
Display 3,0” LCD a colori 320 × 240
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-13 µm
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Colore Nero e grigio
Distanza minima di messa a fuoco 0,5 m (1,6 ft)
Frequenza immagine 565 Hz
Messa a fuoco Fuoco fisso
Modalità FLIR Screen-EST No
Modalità immagine MSX® termica, termica, picture-in-picture, fusione termica, fotocamera digitale
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) Immagine IR arricchita dal dettaglio della fotocamera
numero f 1,5
Risoluzione IR 120 × 90 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 6,9 mrad
Sensibilità termica/NETD <0,10 °C (0,27 °F)/<100 mK
Tavolozze colori Bianco e nero, Acciaio e Arcobaleno
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F) e temperatura oggetto sopra +0 °C (+32 °F)
Comandi di configurazione Impostazione unità locale, lingua, formati data e ora
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Dimensioni camera (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm
Peso camera con batteria 0,575 kg
Range di temperature oggetto da -20 °C a +250 °C (da -4 °F a +482 °F)
Interfaccia utente
Display 3,0” LCD a colori 320 × 240
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formati file Standard JPEG, dati di misura 14 bit inclusi
Funzionamento AC Adattatore AC, ingresso 90–260 V AC, uscita 5 V verso la termocamera
Interfaccia USB Micro: Trasferimento dati da e verso PC e Mac
Wi-Fi N/A
Alimentazione
Gestione alimentazione Spegnimento automatico
Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno dell’unità o in un caricabatterie specifico.
Tempo di carica 2,5 ore al 90% della capacità nell’unità. 2 ore su caricatore.
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE e CCC
EMC •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Range di temperature di esercizio Da -15 °C a +55 °C (da +5 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Spettro radio N/A
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h, 95% di umidità relativa
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto •Termocamera •Custodia rigida da trasporto •Batteria (nella termocamera) •Cavo USB •Alimentatore/caricabatteria con spine UK, US, CN e australiane •Documentazione cartacea
Dimensioni imballo 385 × 165 × 315 mm

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions