Flir EV86-T2

Analizzatore caricabatterie EV con Meterlink

2 200,00 € ex. VAT

Flir EV86-T2 è un analizzatore di carica EV all-in-one progettato per semplificare i test di sicurezza e prestazioni delle stazioni di ricarica EV AC in ambienti residenziali e commerciali. Supportando sia i caricabatterie di Livello 1 che di Livello 2, è dotato di un connettore T2 integrato e di un adattatore compatto di Tipo 1 per un’ampia compatibilità. Le sequenze di test automatizzate, la verifica della tensione pre-test e i chiari risultati pass/fail aiutano i tecnici a lavorare in modo sicuro ed efficiente, mentre la connettività Bluetooth Low Energy (BLE) si abbina perfettamente all’app Flir Meterlink® per la generazione di report wireless, la gestione dei dati e la facile condivisione direttamente da un dispositivo mobile.

Esegui la diagnostica EVSE completa con simulazione di stato Control Pilot (CP), analisi delle forme d'onda CP, verifica delle prestazioni RCD, simulazione degli errori e misurazione a bassa impedenza per convalidare il funzionamento del caricabatterie e identificare rapidamente i guasti.
Lavora con sicurezza utilizzando il pre-test di messa a terra di protezione (PE) per verificare che non sia presente alcuna tensione pericolosa prima del test, insieme alla verifica della tensione pre-test e ai chiari risultati di superamento/non superamento per ispezioni più sicure.
Aumenta la produttività con sequenze di test automatizzate che riducono i passaggi manuali, mentre la connettività Bluetooth Meterlink consente il trasferimento wireless dei dati e la creazione di report mobili per una documentazione più rapida e una facile condivisione.

Specifiche

Evidenziato
Dimensione display 3,5 pollici TFT-LCD
Connettività Bluetooth BLE con portata di 10 m (32 ft)
Categoria di sicurezza CAT II-300 V, IEC61010-1
Dati ottici e immagine
Dimensione display 3,5 pollici TFT-LCD
Misurazioni e analisi
Auto Testing Items Pre-test PE, interfaccia EVSE, test RCD e impedenza loop nel menu Impostazioni
Classificazione CAT II-300 V
CP Error (E state) Simulation Superato/Non superato
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 3 Φ: 230 / 440 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 440 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Frequenza Intervallo: 200 Hz / Accuratezza ±1 Hz
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Pre-Test Intervallo: 50 V AC/DC / Accuratezza ±2,0%, Pass / Fault (>50 V AC/DC tra conduttore PE e sensore touch)
PP State Simulation Non connesso, Connesso, Connesso + Latch
RCD/CCID Trip Test Tempo di intervento RCD (0°, 180°)

Intervallo: 31,5 mA CA, 300 ms / Accuratezza ±2,0%
Intervallo: 6 mA CC, 12,5 s per < 2,5 s / Accuratezza ±1,0%
Corrente di rampa

RCD (0°, 180°)

Range: 6 mA DC in 2,5 s Rampa liscia ogni 2 mA DC,
30 mA AC in passi da 2mA ogni 300 ms in 0,5 s / Accuratezza ±2,0%
Voltage Phase Indication L1, L2, L3, PE, N
Comunicazione e Memorizzazione dati
Connettività Bluetooth BLE con portata di 10 m (32 ft)
Connettore IEC 62196-2 Presa tipo 2
Tipi di connettore Tipo 2 (integrato), Tipo 1 (convertitore incluso)
Alimentazione
Autonomia della batteria 12 ore continue
Batteria Batteria Li ricaricabile
Spegnimento automatico Spento / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
Generali
Contenuto della confezione 1 × EV86-T2 Analizzatore
caricabatterie EV 1 × Convertitore (da Tipo 2 a Tipo 1)
1 Cavo × USB da Tipo A a C
1 × Flir Guida
rapida 1 × tracolla
1 Custodia da × trasporto con tracolla
Dimensioni (L × P × A) 296 × 94 × 50 mm (11,6 × 3,7 × 2 pollici)
Peso 760 g (1,7 libbre)
Ambientali e Certificazioni
Altitudine d'esercizio 2000 m (6560 piedi)
Categoria di sicurezza CAT II-300 V, IEC61010-1
Certificazioni ETL, CE, FCC
EMC EN61326-1
Garanzia 3 anni di garanzia limitata
Grado inquinamento 2
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) Da -10°C a 30°C (da 14°F a 86°F), <85% UR da 30°C a 40°C (da 86°F a 104°F), <75% UR da 40°C a 50°C (da 104°F a 122°F), <45% UR
Temperatura di stoccaggio e umidità relativa [UH] Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F), da 0 a 80% UR

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR EV86-T2

User Manual

Manuale d'uso FLIR EV86-NACS EV86-T2

Quick Start Guide

Guida rapida a FLIR EV86

Quick Start Guide

FLIR EV86 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.