Flir FC-Series AI è una termocamera di sicurezza per analisi termica, che offre un modo affidabile ed economico per proteggere i perimetri dalle intrusioni. L’analisi IA combina sia l’analisi DNN che l’analisi del movimento che insieme migliorano la consapevolezza della situazione e il rilevamento degli incidenti, consentendo agli utenti di prendere decisioni più informate che aumentano la sicurezza e migliorano il coordinamento e l’efficienza. La sensibilità termica della FC-Series AI (<25 mK NETD) offre una nitidezza dell’immagine che influisce positivamente sulla qualità e sulle prestazioni dell’analisi. Inoltre, la FC-Series AI offre la più ampia gamma di opzioni di obiettivi e un’integrazione perfetta e robusta per la sicurezza informatica con i sistemi di gestione video, tra cui Flir UVMS e i sistemi di gestione video di terze parti.

L’efficace analisi video DNN consente di distinguere tra minacce reali e falsi allarmi, anche quando qualcuno sta tentando di ingannare il sistema.
Flir offre la più ampia gamma di obiettivi tra cui scegliere, con 8 obiettivi ad alte prestazioni che vanno da 8,6° × da 6,6° a 90° × 69° campi visivi
Geolocalizzazione mirata per la consapevolezza della situazione e la consegna precisa a un dispositivo PTZ, che consente di migliorare il processo decisionale, la sicurezza, il coordinamento e l’efficienza.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni CE: EN55032 Classe A; FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, Classe A (con limiti CISPR 22:2008 Classe A)
Certificazioni IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (manipolazione)
Conformità Marchio CE; Direttiva RoHS III 2015/863/UE; Direttiva WEEE 2012/19/UE
Emissioni FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, Classe A (con limiti CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Immunità alla sovratensione AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Sicurezza IEC 62368-1: 2018
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66 & IP67
Impatti MIL-STD-810G, Metodo 516.6 (Operativo) IEC 60068-2-27:08 (Trasporto)
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C/da -40°F a 158°F (avviamento a freddo)
Range di temperature di stoccaggio Da -50°C a 85°C (da -58°F a 185°F)
Resistenza agli atti vandalici IK10 (tranne obiettivo e finestre)
Umidità 0-95% di umidità relativa (stoccaggio), 0-90% di umidità relativa (esercizio)
Vibrazione IEC 60068-2-64:08
Generali
Assorbimento Fonte: PoE+ (802.3at) 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA(VA) Riscaldatore spento: <9 W <10 W <9 W <15 WRiscaldatore acceso (@ 100%): <25 W <28 W <25 W <32 W
Dimensioni (L x P x A) Senza parasole: 259 × 114 × 106 mm Con parasole: 282 × 129 × 115 mm
E-Zoom E-zoom in continuo fino a 4x
Garanzia Fotocamera: 3 anni / sensore: 10 anni
Messa a fuoco Atermica, priva di messa a fuoco
Peso Con parasole: 7,5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Senza parasole: 7,5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Risoluzione effettiva 327.680 pixel
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Funzioni di analisi Rilevamento di ingresso/intrusione nella regione, attraversamento/scavalcamento della recinzione, classificatore CNN
Gestione analisi Configurazione e gestione basate sul web; mascheramento delle aree di rilevamento analitico, sensibilità regolabile, risposte automatiche, controllo I/O remoto
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profilo S, G, T
Compatibile con analisi esterna
Ethernet 10/100 Mbps
Ingresso/uscita di controllo 1 contatto a secco; 1 uscita relè (carico nominale 0,025 A a 5 V CC)
Protocolli supportati IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Risoluzioni streaming 640 × 512
Uscita video composito analogico 1Vp-p (PAL o NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Video over Ethernet Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG
Termocamera
Banda spettrale (termica) Da 7,5 μm a 13,5 μm
Campo visivo (FOV) (termico) FLIR FC-690 AI, obiettivo 90° (7,5 mm) f/1,2: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, obiettivo 69° (9 mm) f/1.4: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, obiettivo 44° (13 mm) f/1.0: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, obiettivo 25° (25 mm) f/1.1: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, obiettivo 17° (35 mm) f/1.1: 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, obiettivo 10° (60 mm) f/1.2: 10° × 8,2°
FLIR FC-608 AI, obiettivo 8,6° (75 mm) f/1.1: 8,6° × 6,6°
FLIR FC-632 AI, obiettivo 32° (19 mm) f/1.0: 32° 26°×
Formato array (termico) 640 × 512
Frame rate termico NTSC: 30 Hz-PAL: 30 Hz/8,3 Hz
Impostazioni immagine termica Luminosità, contrasto, nitidezza, AGC automatico, Digital Detail Enhancement (DDE), gamma, ottimizzazione dello schermo intelligente
Lunghezza focale - Termico FLIR FC-690 AI, obiettivo 90° (7,5 mm) f/1.2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, obiettivo 69° (9 mm) f/1.4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, obiettivo 44° (13 mm) f/1.0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, obiettivo 25° (25 mm) f/1.1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, obiettivo 17° (35 mm) f/1.1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, obiettivo 10° (60 mm) f/1.2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, obiettivo 8,6 mm f/15 mm
(7,6 mmFC-632
Modalità AGC termico Luminosità, contrasto, nitidezza, compressione tonalità di grigio, gamma, bilanciamento intelligente dello schermo
numero f (termico) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
Ottica FLIR FC-690 AI, obiettivo 90° (7,5 mm) f/1.2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, obiettivo 69° (9 mm) f/1.4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, obiettivo 44° (13 mm) f/1.0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, obiettivo 25° (25 mm) f/1.1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, obiettivo 17° (35 mm) f/1.1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, obiettivo 10° (60 mm) f/1.2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, obiettivo 8,6 mm f/15 mm
(7,6 mmFC-632
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica; attivazione su base termica e temporale
Pixel pitch 17 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostazione e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità termica - NETD (termica) <25 mK a 25 °C (77 °F) per f/1,0
Sensibilità termica/NETD <25 mK a 25°C (77°F) per f/1,0
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG
Memorizzazione locale Supporto per scheda SD fino a 512 GB (non fornita)
Video composito NTSC o PAL Sistema ibrido con video IP e analogico, impostazioni NTSC o PAL dinamiche

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.10

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR FC-Series AI

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.10

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.