Serie FC T2-Series

Termocamera per il monitoraggio del traffico

I sensori FLIR FC-T2 forniscono immagini di accuratezza e affidabilità superiori per le applicazioni di monitoraggio del traffico. La termocamera FLIR FC-T2 può monitorare i veicoli in una più ampia gamma di condizioni rispetto ai sensori a luce visibile tradizionali. Rilevando il calore di tutti gli oggetti nella scena, la FC-T2 funziona in pieno giorno o nell’oscurità totale, con il maltempo e anche con leggera nebbia. La FC-T2 abbinata a schede di rilevazione presenza veicoli è un’eccellente soluzione per il controllo del traffico agli incroci.

Monitoraggio affidabile di incroci, di giorno e di notte
La Flir FC T2-Series analogica produce immagini termiche di alta qualità in cui è possibile vedere i più piccoli dettagli.
Le termocamere Flir FC-T2 possono essere facilmente integrate in qualsiasi infrastruttura esistente, fornendo rilevamento e visibilità precoci 24/7 tutto l’anno.
La Serie Flir FC-T2 è costituita da sistemi estremamente robusti che funzionano perfettamente in tutti i climi.

Specifiche

Comunicazioni
Uscita video NTSC, analogico
Elettriche
Consumo 5,5 W nominale a 110 V AC, 23 W di picco con riscaldatori
Ambientali
Impatti MIL-STD-810F
Protezione IP66 + IP 67 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio da -50° a 75°C (Avvio a freddo: da -40° a 70°C) da -58° a 167°F (Avvio a freddo: da -40° a 158°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -55° a +85 °C (da -67° a +185 °F)
Requisiti 90-240VAC, monofase 50-60Hz
Vibrazione IEC 60068-2-27
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Da 7,5 a 13,5 µm
Campo visivo FLIR FC317-17°: 17° x 13°
FLIR FC324-24°: 24° x 18°
FLIR FC332 -32°, FLIR FC632-32°: 32° x 26°
FLIR FC344-44°, FLIR FC632-44°: 44° x 36°
Elaborazione immagine Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Frequenza immagine NTSC: 30 Hz
Messa a fuoco Obiettivo a fuoco fisso, lente atermica
Ottimizzazione uniformità immagine FCC (Flat Field Correction - correzione campo piatto) automatica
Riscaldatore automatico Elimina fino a 4 mm di ghiaccio dalle finestre Congelamento automatico, testato secondo MIL-STD-810F Metodo 521.1
Risoluzione del sensore FLIR FC317-17°, FLIR FC324-24°, FLIR FC332 -32°, FLIR FC344-44°: 320 x 240
FLIR FC632-32°, FLIR FC632-44°: 640 x 480
Sensibilità termica <50 mK f/1,0
Tipo sensore Microbolometro FPA (focal plane array) all'ossido di vanadio (VOx)
Meccaniche
Dimensioni di spedizione [sensore e imballo][L × P × A] 366 x 188 x 178 mm
Dimensioni sensore [L × P × A] 259 x 114 x 106 mm (10,2 x 4,49 x 4,17 pollici) senza parasole 282 x 129 x 115 mm (11,1 x 5,08 x 4,53 pollici) con parasole
Peso sensore 1,8 kg (3,97 libbre) senza parasole 2,2 kg (4,85 libbre) con parasole
Normative
Certificazioni EN 55022:2010, Classe B EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 E A2 2009 EN 55024:2010, EN 51030-4: 2011 FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A IP 66 + IP 67 (IEC 60529) IEC 60068-2-27 EN 60950-1 EN 60950-22

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Brochure

ITS Catalog

Datasheet

FLIR FC-T2 Series Datasheet EN

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello