FCB-Series AI

Termocamera AI per analisi termiche

Product Variations

La termocamera di sicurezza Serie FCB-Series AI trasforma i siti rumorosi e disordinati in viste chiare e affidabili su cui il tuo team può agire. Grazie alla sensibilità termica leader del settore (<20 mK), visualizza gli oggetti attraverso la nebbia, la pioggia e il riverbero notturno, in modo che una persona che scivola tra i contenitori impilati o che cammina lungo una linea di recinzione del campus non svanisce nell’ombra. L’analisi IA integrata distingue persone e veicoli dall’oscillazione degli alberi o dalla pioggia sull’obiettivo, riducendo i fastidiosi allarmi che attualmente inondano il VMS. La geolocalizzazione abilitata Nexus e il passaggio PTZ consentono agli operatori di fare clic su un bersaglio e seguirlo dietro gli angoli, lungo la recinzione o tra gli edifici, mentre le opzioni di ottiche flessibili e l’alloggiamento IP67 facilitano la copertura di layout di aree difficili, vani di carico e installazioni remote.
Si tratta di una termocamera progettata per siti reali, non per le condizioni di laboratorio

Vantaggio Flir Nexus

Tracciamento geografico senza interruzioni degli obiettivi in ampie aree attraverso Flir Nexus, un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra la Serie FCB AI, altre telecamere di sicurezza, dispositivi radar e i loro sistemi di monitoraggio. Nexus consente un coordinamento continuo per mantenere il tracciamento continuo, oltre il campo visivo di un singolo dispositivo.

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi tanto quanto la sicurezza del sito. Le termocamere Serie FCB AI sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

• Le analisi di deep learning sono addestrate per bloccare il movimento umano e dei veicoli.
• Meno falsi allarmi da fogliame in sospensione o pioggia.
• I team di sicurezza vedono gli allarmi quando qualcuno sale la recinzione, invece di perdere tempo a eliminare infiniti falsi allarmi.
• La sensibilità termica leader del settore (<20 mK) rivela sottili differenze di temperatura che le termocamere standard e quelle a luce visibile non rilevano.
• Silhouette termiche nitide visibili tra veicoli parcheggiati, aree nebbiose o oltre i confini del campus.
• Gli operatori possono rilevare e rispondere con sicurezza.
• Cinque opzioni di ottica (da 18° a 50° FOV) e un’ampia capacità di visualizzazione consentono di coprire lunghe recinzioni, angoli ristretti intorno ai magazzini e layout irregolari degli edifici senza lasciare punti ciechi.
• La geolocalizzazione abilitata Nexus e il trasferimento PTZ consentono di consegnare istantaneamente un intruso individuato a un cancello remoto a un PTZ per il tracciamento ravvicinato.
• Robusta telecamera IP67 costruita per resistere a polvere, calore e pioggia in siti energetici remoti e in aree industriali trafficate.
Product showcase image

Specifiche

Analytics
Cybersecurity Protezione con password, applicazione di criteri di password, filtraggio IP, IEEE 802.1X, autenticazione Digest, certificati CA e autofirmati, firewall
Conformità e Certificazioni
Conformità Schema CB IEC 62368-1:2018, conforme a IEC62368-1:2020+A112020
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP67, NEMA 4X
De-Icing\Defogging •Disappannamento: Sì, •sghiacciamento riscaldatori
integrati: No
EMC Marchio CE (EN 55032 ed EN 55035), EN 61000-6-3, EN 50130-4, FCC Parte 15 (sottoparte B, classe A), RoHS, WEEE, UKCA, ICES-003, AS/NSZ CISPR 32
Movimentazione ISTA 3A
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 60°C/da -40°F a 140°F (avviamento a freddo)
Range di temperature di stoccaggio Da -50°C a 85°C (da -58°F a 185°F)
Resistenza agli atti vandalici Sì (eccetto le finestre)
Umidità 0-95% di umidità relativa
Generali
Codice prodotto 427-2064-30-00
Dimensioni (L x P x A) 378 × 96,9 × 85,4 mm (14,9 × 3,8 × 3,4 pollici)
Garanzia Termocamera: 3 anni / sensore: 10 anni
Peso 2,34 kg
Risoluzione effettiva •VGA: 327.680 pixel
•QVGA: 81.920 pixel
Tensione di alimentazione •PoE+ (802,3at), riscaldatore spento: 6,8 W
•PoE+ (802,3 at), riscaldatore acceso (al 100%): 13,5 W
•12 V CC, riscaldatore spento: 7,2 W
•12 V CC, riscaldatore acceso (al 100%): 12,4 W
•24 V CA (VA), riscaldatore spento: 7,0 W
•24 V CA (VA), riscaldatore acceso (al 100%): 12,5 W
Tipo sensore Microbolometro VOx a lunga durata, non raffreddato, sicuro per il sole
Misurazioni e analisi
Funzioni di analisi Rilevamento ingresso/intrusione nella regione, incrocio/trasferta recinzione, classificatore CNN
Gestione analisi Configurazione e gestione basate sul web; mascheramento delle aree di rilevamento analitico, sensibilità regolabile, risposte automatiche, controllo I/O remoto
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profilo S, G, T
Audio 1 ingresso × linea, G.711 a-law/μ-law, supporto AAC + 1 uscita × linea
Compatibile con analisi esterna
Ethernet 10/100/1000 IEEE 802.3, rilevamento automatico 1 × RJ45
Ingresso/uscita di controllo 1 ingresso contatto × a secco; 1 uscita × relè (carico nominale: 0,025 A a 5 V CC)
Protocolli supportati IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, Profilo ONVIF G/T/S
Risoluzioni streaming •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
Termocamera
Banda spettrale Da 8 μm a 14 μm
Campo visivo (FOV) 34,1° × 27,3°
Formato array •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
Frame rate termico •VGA: 30 Hz
•QVGA: 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica Luminosità, contrasto, nitidezza, AGC automatico, Digital Detail Enhancement (DDE), gamma, ottimizzazione dello schermo intelligente
Lunghezza focale 6,3 mm
Messa a fuoco Atermica, priva di messa a fuoco
numero f f/1,0
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica; attivazione su base termica e temporale
Pixel pitch 12 μm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostazione e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità •VGA: <20 mK
•QVGA: <30 mK
Video e Registrazione
Memorizzazione locale Scheda SD fino a 2TB (venduta separatamente)
Video IP Due stream H.265/H.264/MJPEG indipendenti

Accessori

Risorse e supporto

Video

Intersec 2026: FCB-Series AI e il futuro della sicurezza multilivello

Guarda ora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir FCB-Series AI Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica Flir FCB-Series AI

Quick Start Guide

Flir FCB-Series AI Quick Install Guide

User Manual

Flir FCB-Series AI Installation & Use Guide

AE Spec

Flir FCB-Series AI A&E Specifications

Brochure

Flir Enhanced Multilayered Security Guidebook

Firmware Release Note

Flir FCB-Series AI Firmware Release Notes

Datasheet

Flir FCB-Series AI Datasheet

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.