Serie FH™ R PTZ

Telecamera Pan-Tilt-Zoom multispettro per il rilevamento e il monitoraggio degli incendi delle soglie di temperatura superficiale

La FH-Series-R PTZ è una robusta telecamera Pan-Tilt Zoom IP a luce visibile e radiometrica termica per applicazioni di rilevamento incendi e sicurezza. Questa termocamera multispettrale unisce la termografia leader del settore all’imaging visibile a 1080p per fornire una rapida verifica visiva di fumo e punti caldi, nonché per rilevare gli incendi nelle prime fasi delle aree esterne. La radiometria integrata nella telecamera, combinata con la funzionalità Pan-Tilt-Zoom, consente una copertura continua dell’area geografica e il monitoraggio 24 ore su 24 contro potenziali incendi. Quando viene rilevato un punto caldo o un cambiamento della temperatura di superficie, la misurazione della temperatura senza contatto viene inviata all’operatore tramite un sistema di gestione video (VMS) connesso per la valutazione istantanea e l’implementazione di tattiche di risposta. La pianificazione personalizzata offre al personale di sicurezza la flessibilità necessaria per abilitare e disabilitare gli allarmi a seconda dell'orario di lavoro e della stagionalità.

Rilevazione precoce efficace degli incendi

La FH-Series R PTZ offre un flusso termico e radiometrico, oltre a immagini visibili 4K per identificare e verificare visibilmente i punti caldi prima che raggiungano la temperatura di accensione. Perfettamente adatta per siti industriali, di magazzino o di produzione, l'impiego della FH-Series R PTZ per il rilevamento precoce degli incendi migliora la sicurezza, protegge gli impianti e previene gli arresti.

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi tanto quanto la sicurezza del sito. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Rileva e verifica gli intrusi

La FH-Series R PTZ è dotata di una telecamera visibile 4K ad alta risoluzione e di uno zoom ottico fino a 30x per acquisire i dettagli vitali di cui il personale addetto alla sicurezza ha bisogno per identificare e valutare correttamente le situazioni, migliorando significativamente i tempi di risposta.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Integra un sensore termico NETD radiometrico ad alta risoluzione <35 mK con una telecamera visiva con zoom 30x a 1080p destinata al rilevamento di punti caldi e la verifica visiva.
Misura le temperature superficiali ed elabora le differenze di temperatura in tempo reale.
La radiometria integrata consente di eseguire la misurazione della temperatura minima, massima, media e differenziale in punti definiti dall’utente, aree a forma di scatola e poligono.
Product showcase image

Quote Carousel

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni Telecamera PTZ FH R: FCC Parte 15 (Sottoparte B, classe A); certificazione UL; RoHS; telecamera PTZ WEEE FH R più unità PTU: Certificazioni in sospeso. Onvif Profilo S, G e TIEC 62368
Sicurezza informatica 
Sicurezza IEEE 802.1X,TLS/HTTPS,controllo dell’accessocon autenticazione utente tramite firewall,credenziali utente con applicazione criteri,autenticazione digest
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27 (solo telecamera PTZ FH R)
Range di temperature di esercizio Da -35°C a 65°C (da -31°F a 149°F)
Resistenza agli atti vandalici IK10 (eccetto le finestre; solo telecamera PTZ FH R)
Temperatura di stoccaggio Telecamera PTZ FH R: Unità PTU da -55°C a 85°C (da -67°F a 185°F): Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Umidità Telecamera PTZ FH R: 0-95% di umidità relativa Unità PTU: <90% di umidità relativa
Vibrazione IEC 60068-2-64 (solo telecamera PTZ FH R)
Generali
Alloggiamento Telecamera PTZ FH R: Unità PTU NEMA 4X: lega di alluminio
Assorbimento Unità PTZ + PTU FH-Series R: ≤150 W
Dimensioni [L × P × A] TBA
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA EN 50130-4 (solo telecamera PTZ FH R)
Immunità ai transitori di rete sulle linee di segnale EN 50130-4 (solo telecamera PTZ FH R)
Peso 18,1 kg (41,4 lbs)
Tensione di alimentazione 24 V CA (±10%)24 V CC (±10%)**Assicurarsi che l’alimentazione sia limitata correttamente per evitare il surriscaldamento
Tipo sensore Microbolometro Vox non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Accuratezza Obiettivo inferiore a 100°C (212°F): ±Obiettivo 5°C (±9°F) inferiore a 150°C (302°F): ±Obiettivo del 5% superiore a 150°C (302°F): ±15%Misurato a una temperatura ambiente di 25°C (77 °F). L’imprecisione può aumentare a temperature estreme.
Range di temperature oggetto Modalità alto guadagno: da 0°C a 160°C (da 32°F a 320°F)Modalità basso guadagno: Da 0 °C a 380 °C (da 32 °F a 716 °F)
PTZ
Angolo pan 360° continuo
Angolo tilt Dal 75° al ~40°
Preset - Accuratezza preset Supporta 200 bit preimpostati validi; accuratezza ±0,1°
Velocità inclinazione Da 0,1°/s a ~25°/s
Velocità pan Da 0,1°/s a ~55°/s
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILI S, G e T
Ethernet 100/100 Mbps
I_O digitale Ingresso: due contatti di allarme a seccoUscita: due contatti di relè 1 A max e 24 VCA/30 VCCNormalmente aperto e normalmente chiuso (configurabile)
Protocolli supportati IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Risoluzioni streaming Stream primari e secondariTermico: VGA (640 × 512)Visibile: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Termocamera
Banda spettrale Da 7,5 µm a 13.5 µm
Formato array 640 × 512
Frame rate video NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, contrasto
Lunghezza focale 35 mm
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica - attivazione su base termica e temporale
Pixel pitch 17 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostazione e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità <35 mK a 25°C (77°F) per f/1,0
Videocamera
Banda spettrale Da 7,5 µm a 13.5 µm
Formato array 640 × 512
Frame rate video NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Lunghezza focale 35 mm
Numero f visibile f/1,6,–f/4,4
Sensibilità <35 mK a 25°C (77°F) per f/1,0
Video e Registrazione
Compressione video H.264/H.265/MJPEG: quattro stream indipendenti (2 visibili, 2 termici)

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Caso applicativo

Le termocamere FLIR proteggono il reparto di produzione della carne di Dovecote Park dagli incendi

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR FH-Series R PTZ

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

AE Spec

Flir FH-Series R PTZ A&E Specifications

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello