FLIR ADGiLE™

Soluzione di monitoraggio automatizzato del metano con imaging ottico di gas

Product Variations

Il sistema FLIR ADGiLE™ è una soluzione avanzata di rilevamento del metano progettata per fornire un monitoraggio continuo e autonomo delle fughe di gas. Grazie all’integrazione di oltre un decennio dell’avanzata tecnologia OGI (Optical Gas Imaging) di FLIR, ADGiLE consente agli operatori di individuare e gestire rapidamente le emissioni di metano. Questo sistema riduce significativamente la necessità di eseguire ispezioni manuali, offrendo avvisi in tempo reale e informazioni visive che aiutano gli utenti ad agire rapidamente per prevenire i pericoli e mantenere l’efficienza operativa.

Metano, incontra il tuo partner
Funzionamento 24/7 per il monitoraggio continuo delle emissioni di metano. Questo monitoraggio continuo è fondamentale per i siti in cui le emissioni possono verificarsi in qualsiasi momento.
Analisi avanzata del rilevamento delle perdite per visualizzare e individuare con precisione le emissioni di metano, consentendo di rilevare le fughe in modo rapido ed efficiente.
Distingui accuratamente tra perdite operative ed emissioni fuggitive per migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Sensibilità termica/NETD <25 mK a 30°C (86°F)
Banda spettrale Microbolometro non raffreddato: da 7,0 a 8,5 µm
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Microbolometro non raffreddato: da 7,0 a 8,5 µm
Campo visivo (FOV) 25° × 19°
Campo visivo (FOV) - Lunghezza focale 18 mm
Distanza minima di messa a fuoco Senza MSX: 0,3 m (0,98 piedi)
Con MSX: 0,65 m (2,1 piedi)
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Messa a fuoco • Contrasto a singolo impulso
• Motorizzato
• Manuale
numero f 1,04
Pitch sensore 25 µm
Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 1,4 mrad/pixel
Sensibilità ai gas [NECL] CH4: <100 ppm × m
(ΔT = 10°C, Distanza = 1 m)
Sensibilità termica/NETD <25 mK a 30°C (86°F)
Misurazioni e analisi
Accuratezza Intervallo 1: da -20°C a 80°C (da -4°F a 176°F) ±3°C (±5°F)
Intervallo 2: Da 0°C a 250°C (da 212°F a 482°F) / da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F):±3°C / da 100° a 250°C (da 212° a 482°F):±3%
Intervallo 3: da 100 °C a 500 °C (da 212°F a 932°F):±3%
Correzione della temperatura riflessa apparente In base ai valori di temperatura riflessa
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione emissività Variabile da 0,01 a 1,0
Correzioni misurazione Parametri oggetto globali
Ottiche esterne e Correzione finestre Basata sui valori di trasmittanza e temperatura di ottica/finestra IR
Range di temperature oggetto Intervallo 1: da -20°C a 80°C (da -4°F a 176°F)
Intervallo 2: da 0°C a 250°C (da 212°F a 482°F)
Intervallo 3: da 100 °C a 500 °C (da 212°F a 932°F)
Generali
Dimensioni [L × P × A] Telecamera: 510 mm × 177 mm × 229 mm (20,1 pollici × 6,97 pollici × 9,02 pollici)
Unità di controllo (esterna): 700 mm × 530 mm × 265 mm (27,5 pollici × 20,8 pollici × 10,4 pollici)
Piastra di montaggio: 535 mm × 430 mm (21,06 pollici × 16,9 pollici)
Incluso FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Termocamera in custodia
protettiva Pressacavi extra per cavi
ausiliari Armadio di controllo (incl. Edge PC)
Staffa
adattatore Kit
di viti Cavo
Ethernet alimentazione/com, RJ45
Scatola di cartone Custodia ambientale fissa
Inserisci scatola di cartone Custodia
ambientale Documentazione cartacea che include il nome utente e la password per accedere all'interfaccia web della termocamera
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Termocamera in custodia protettiva Pressacavi
extra per cavi
ausiliari Armadio di controllo (incl. Edge PC)
Staffa
adattatore Kit
viti Unità
pan/tilt FLIR PTU-D100E Cavo
Ethernet alimentazione/Com, Scatola di cartone RJ45
Custodia ambientale fissa
Inserire Scatola di cartone Custodia
ambientale Documentazione stampata con nome utente e password per accedere all'interfaccia web della termocamera
Materiale alloggiamento Alluminio
Peso FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 5,90 kg (13,0 lb)
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 15 kg (33 lb)
Specifiche pan-tilt: https://www.flir.com/products/ptu-d100e
Alimentazione
Alimentazione esterna Compatibile con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Assorbimento 21 W
Tensione esterna PoE Classe 4 (25 W)
Ambientali e Certificazioni
Correzione della trasmittanza obiettivo Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Corrosione Resistenza alla nebbia salina: ISO9227, fino a 1000 ore
EMC EN 55032:2015 Requisiti sulle emissioni
EN 55035:2017 Requisiti di immunità
FCC – Titolo 47 CFR Parte 15:2019
ICES-001 Edizione 4:2014
Protezione IP67
Range di temperature di esercizio da -30 °C a 50 °C (da -22°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, da -40 °C a 70 °C (da -104°F a 158 F) per 16 ore
Umidità (esercizio e stoccaggio) Umidità relativa: dal 5% al 95%

Resources & Support

Datasheet

Scheda tecnica FLIR ADGiLE

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Datasheet

FLIR ADGiLE Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello