Elara Serie DX

Termocamera PTZ multi-spettrale

La telecamera di sicurezza multispettrale pan/tilt/zoom (PTZ) Flir Elara™ DX-Series offre una piena consapevolezza del contesto negli ambienti più punitivi. Combinando un sensore termico con un sensore a luce visibile, Elara DX-Series offre all’operatore la capacità di monitorare ampie aree nell'oscurità totale, in presenza di riflessi del sole e in condizioni meteorologiche avverse. Le eccezionali capacità di rilevamento e identificazione offerte dalle termocamere multispettrali aiutano gli integratori a fornire soluzioni per problemi di imaging complessi presso infrastrutture critiche e impianti remoti.

I sensori termici e a luce visibile integrati catturano video nitidi dove altre unità PTZ falliscono.
Costruita per gestire le sfide che si presentano nelle infrastrutture critiche e in altre condizioni ambientali impegnative.
La funzionalità PTZ offre agli operatori una visibilità continua e ininterrotta di vaste aree e uno zoom termico opzionale fino a 5x con obiettivo zoom da 15 mm a 75 mm

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A) Marchio CE RoHS IP66 RAEE NEMA 4X
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio da -40 °C a 60 °C
Temperatura di stoccaggio da -55 °C a 85 °C
Umidità 0–95% relativa
Vibe IEC 60068-2-64
Generali
E-zoom Termico E-zoom continuo a 4×
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free
Tensione di alimentazione 24 V AC(±10%) [BR] Iniettore PoE universale
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom Visibile: Zoom ottico: 31
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256
PTZ
Velocità inclinazione da -10° a 190° [BR] da 0,1° a 60°/sec
Velocità pan 360° continuo [BR] da 0,1° a 90° /s
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK; FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Risoluzioni streaming Termico: da QVGA a VGA [BR] Visibile: da VGA a 4k
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) ottica HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Caratteristiche ottiche FOV: 50° × 38° [BR] Lunghezza focale: 8,7 mm
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, nitidezza, contrasto
Lunghezza focale Visibile: 6,5 mm – 202 mm
Pixel pitch 12 µm
Sensibilità Visibile: [BR] Colore: 0,25 Lux (a f1,6 AGC On, 30 FPS) [BR] B/W: 0,10 Lux (a (f1,6 AGC On, 30 FPS)
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) ottica HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Formato array 640 × 480
Lunghezza focale Visibile: 6,5 mm – 202 mm
Sensibilità Visibile: [BR] Colore: 0,25 Lux (a f1,6 AGC On, 30 FPS) [BR] B/W: 0,10 Lux (a (f1,6 AGC On, 30 FPS)
Video e Registrazione
Compressione video Termico: Un canale H.264 e M-JPEG [BR] Visibile: Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse

Accessori

  1. CX-DRP-G32-B_Ceiling Mount Kit

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Elara DX-Series

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.24

AE Spec

FLIR Elara DX-Series A&E Specification

Quick Start Guide

FLIR Elara DX-Series Quick Install Guide

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

User Manual

FLIR Elara DX-Series Installation and User Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.