Elara Serie DX

Termocamera PTZ multi-spettrale

La telecamera di sicurezza multispettrale pan/tilt/zoom (PTZ) Flir Elara™ DX-Series offre una piena consapevolezza del contesto negli ambienti più punitivi. Combinando un sensore termico con un sensore a luce visibile, Elara DX-Series offre all’operatore la capacità di monitorare ampie aree nell'oscurità totale, in presenza di riflessi del sole e in condizioni meteorologiche avverse. Le eccezionali capacità di rilevamento e identificazione offerte dalle termocamere multispettrali aiutano gli integratori a fornire soluzioni per problemi di imaging complessi presso infrastrutture critiche e impianti remoti.

I sensori termici e a luce visibile integrati catturano video nitidi dove altre unità PTZ falliscono.
Costruita per gestire le sfide che si presentano nelle infrastrutture critiche e in altre condizioni ambientali impegnative.
La funzionalità PTZ offre agli operatori una visibilità continua e ininterrotta di vaste aree e uno zoom termico opzionale fino a 5x con obiettivo zoom da 15 mm a 75 mm

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A) Marchio CE RoHS IP66 RAEE NEMA 4X
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio da -40 °C a 60 °C
Temperatura di stoccaggio da -55 °C a 85 °C
Umidità 0–95% relativa
Vibe IEC 60068-2-64
Generali
E-zoom Termico E-zoom continuo a 4×
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free
Tensione di alimentazione 24 V AC(±10%) [BR] Iniettore PoE universale
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom Visibile: Zoom ottico: 31
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256
PTZ
Velocità inclinazione da -10° a 190° [BR] da 0,1° a 60°/sec
Velocità pan 360° continuo [BR] da 0,1° a 90° /s
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK; FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Risoluzioni streaming Termico: da QVGA a VGA [BR] Visibile: da VGA a 4k
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) ottica HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Caratteristiche ottiche FOV: 50° × 38° [BR] Lunghezza focale: 8,7 mm
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, nitidezza, contrasto
Lunghezza focale Visibile: 6,5 mm – 202 mm
Pixel pitch 12 µm
Sensibilità Visibile: [BR] Colore: 0,25 Lux (a f1,6 AGC On, 30 FPS) [BR] B/W: 0,10 Lux (a (f1,6 AGC On, 30 FPS)
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) ottica HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Formato array 640 × 480
Lunghezza focale Visibile: 6,5 mm – 202 mm
Sensibilità Visibile: [BR] Colore: 0,25 Lux (a f1,6 AGC On, 30 FPS) [BR] B/W: 0,10 Lux (a (f1,6 AGC On, 30 FPS)
Video e Registrazione
Compressione video Termico: Un canale H.264 e M-JPEG [BR] Visibile: Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse

Accessori

  1. CX-DRP-G32-B_Ceiling Mount Kit
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
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Compatibility

FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.