Elara Serie DX

Termocamera PTZ multi-spettrale

La telecamera di sicurezza multispettrale pan/tilt/zoom (PTZ) Flir Elara™ DX-Series offre una piena consapevolezza del contesto negli ambienti più punitivi. Combinando un sensore termico con un sensore a luce visibile, Elara DX-Series offre all’operatore la capacità di monitorare ampie aree nell'oscurità totale, in presenza di riflessi del sole e in condizioni meteorologiche avverse. Le eccezionali capacità di rilevamento e identificazione offerte dalle termocamere multispettrali aiutano gli integratori a fornire soluzioni per problemi di imaging complessi presso infrastrutture critiche e impianti remoti.

I sensori termici e a luce visibile integrati catturano video nitidi dove altre unità PTZ falliscono.
Costruita per gestire le sfide che si presentano nelle infrastrutture critiche e in altre condizioni ambientali impegnative.
La funzionalità PTZ offre agli operatori una visibilità continua e ininterrotta di vaste aree e uno zoom termico opzionale fino a 5x con obiettivo zoom da 15 mm a 75 mm

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A) Marchio CE RoHS IP66 RAEE NEMA 4X
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio da -40 °C a 60 °C
Temperatura di stoccaggio da -55 °C a 85 °C
Umidità 0–95% relativa
Vibe IEC 60068-2-64
Generali
E-zoom Termico E-zoom continuo a 4×
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free
Tensione di alimentazione 24 V AC(±10%) [BR] Iniettore PoE universale
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom Visibile: Zoom ottico: 31
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256
PTZ
Velocità inclinazione da -10° a 190° [BR] da 0,1° a 60°/sec
Velocità pan 360° continuo [BR] da 0,1° a 90° /s
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK; FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Risoluzioni streaming Termico: da QVGA a VGA [BR] Visibile: da VGA a 4k
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) ottica HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Caratteristiche ottiche FOV: 50° × 38° [BR] Lunghezza focale: 8,7 mm
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, nitidezza, contrasto
Lunghezza focale Visibile: 6,5 mm – 202 mm
Pixel pitch 12 µm
Sensibilità Visibile: [BR] Colore: 0,25 Lux (a f1,6 AGC On, 30 FPS) [BR] B/W: 0,10 Lux (a (f1,6 AGC On, 30 FPS)
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) ottica HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Formato array 640 × 480
Lunghezza focale Visibile: 6,5 mm – 202 mm
Sensibilità Visibile: [BR] Colore: 0,25 Lux (a f1,6 AGC On, 30 FPS) [BR] B/W: 0,10 Lux (a (f1,6 AGC On, 30 FPS)
Video e Registrazione
Compressione video Termico: Un canale H.264 e M-JPEG [BR] Visibile: Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse

Accessori

  1. CX-DRP-G32-B_Ceiling Mount Kit

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Elara DX-Series

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Elara DX-Series Quick Install Guide

AE Spec

FLIR Elara DX-Series A&E Specification

User Manual

FLIR Elara DX-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.24

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.